Flexible hydraulique standard - 550H | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de flexible

Pression de service maximale (MPa)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible hydraulique standard - 550H

Flexible hydraulique standard - 550H OBSOLETE

Les flexibles 550H répondent à des exigences élevées dans les applications hydrauliques/transfert de fluides. Très fiables, polyvalents et personnalisables, ils sont parfaits pour les milieux de production. Pression de travail jusqu'à 22,5 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.05 to 0.27 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Secteur : General Industrial
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyester Elastomer
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Pression de service maximale : 1000 to 3250 psi, 69 to 224 bar
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Facteur de conception : 4:1
  • Rayon de courbure minimal : 1.260 to 7.992 inch, 32 to 203 mm
  • Structure de la gaine : Pinpricked
  • FluideMédia : Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25.4 mm
  • Température de service maximale : 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids), 135 °F (Synthetic hydraulic fluids), 212 °F (Petroleum)
  • Application : Machine Tools, Material Handling
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Diamètre extérieur : 0.496 to 1.311 inch, 12.6 to 33.3 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les flexibles 550H de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.

Marchés :
• Systèmes hydrauliques industriels
• Systèmes mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Haute résistance à l'abrasion
• Faible rayon de courbure
• Légèreté
• Grande flexibilité

Applications :
• Service à pression moyenne pour les applications industrielles générales et hydrauliques mobiles
• Machines de construction et agricoles
• Systèmes de transport de matériaux et appareils de levage
• Machines-outils
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 22,5 MPa (3 250 psi)

Spécifications techniques :
• Tube de carottage : Élastomère polyester
• Renforcement à la pression : Une couche tressée de fibre synthétique haute élasticité
• Gaine : Polyuréthane, microperforé
• Couleur : Noir
• Plage de températures : De -40 à +100°C pour le pétrole, 57°C max. pour les fluides hydrauliques synthétiques et les fluides hydrauliques à base d'eau

Remarques :
• Également disponible en flexible twinline ou multiline

Documents annexes

×
Produits Type de flexible Pression de service maximale (MPa)
550H-3 Single Line 22.5
550H-4 Single Line 21
550H-5 Single Line 17.5
550H-6 Single Line 15.5
550H-8 Single Line 14
550H-10 Single Line 10
550H-12 Single Line 8.5
550H-16 Single Line 7
550H-4-4 Twin Line 21
550H-5-5 Twin Line 17.5
550H-6-6 Twin Line 15.5
550H-8-8 Twin Line 14

687PDC
687513