Vannes Transair® pour tube aluminium | #VR02 63 00


LOADING IMAGES
VR02 63 00
Click to View CAD Model

Vannes Transair® pour tube aluminium | #VR02 63 00

2-1/2" (63mm) DIN Standard Butterfly Valve (handle included)


Caractéristiques techniques

  • Style : Butterfly Valve
  • Sans silicone : Yes
  • À l'air libre : No
  • D.E. tuyau (mm) : 63
  • D.E. tuyau (po) : 2-1/2
  • Taille du filetage du raccordement (po) : n/a
  • Matériau du corps : Ductile Iron, Treated Cast Iron
  • Marque : Parker, Transair
  • Durée de montage : 0.13 Hours
  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Application : In Plant Pneumatic
  • Secteur : General Industrial
  • Type de produit : Flow Control Valve
  • Style de produit : Butterfly Valve
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Taille de l'orifice : 63 mm, 2-1/2 inch
  • Sens de l'écoulement : Bidirectional
  • Type de raccordement 1 : Flange
  • Fonction : 2-Way
  • Type de fonctionnement : Manual
  • Configuration : Pipe to Flange
  • Type de commande : Manual
  • Pour le type de fluide : Compressed Air, Vaccum, Industrial Gases, Inert Gases
  • Temps de réponse : n/a
  • Matériau du joint : NBR
  • Matériau du siège : NBR
  • Type de montage : Flanged
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Poids : 5.290 lb, 2.400 kg
  • Quantité par boîte : 1
  • Pression nominale sous vide : 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Taille du raccordement 1 : 2-1/2 inch, 63 mm
  • Taille du raccordement 2 : 2-1/2 inch, 63 mm
  • Type de raccordement 2 : Flange
  • Options : Lockable
Safety Warning

Informations sur l'article

Les vannes Transair sont conçues pour s'intégrer rapidement et facilement dans un système Transair. Les vannes sont un ajout important à tout système d'air comprimé pour arrêter le flux d'air vers certaines parties du système. L'installation de vannes à des endroits stratégiques (sorties de compresseurs, sécheurs, réservoirs de stockage, conduites de descente, etc.) permet d'isoler le système en cas de maintenance de routine ou de reconfiguration de l'installation. La conception à passage intégral des vannes Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, garantit un débit optimal dans l'ensemble du système d'air comprimé. Toutes les vannes sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriquées à partir de matériaux ne propageant pas la flamme. Toutes les vannes sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. En fonction de la taille, les vannes Transair se connectent via : push to connect, snap ring, ou bride et boulon. Pour les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation.

Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale

Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Conception à passage intégral
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Poids léger 10 ans
- de garantie

Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz industriels/inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)

Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (15,9bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +113 F (-20 et +46.1 C)
- 6" : 188psi (12,9 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)

Température maximale de fonctionnement (1/2" à 4") :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547