Tuyau flexible Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte
Green 2-1/2" (63mm) pipe, 20 feet long
Le tube modulaire en aluminium de Transair offre des performances supérieures pour les applications d'air comprimé, de vide et de gaz inerte. La construction en aluminium empêche l'accumulation de la corrosion et la détérioration du tube au fil du temps. Tous les tuyaux en aluminium Transair quittent l'usine avec un revêtement certifié QUALICOAT pour la protection contre les effets de l'environnement. Transair n'ajoutera pas de contaminants supplémentaires dans un système d'air comprimé. La qualité de l'air sortant de la salle des compresseurs reste inchangée dans un système Transair.
Avec Transair, il n'est pas nécessaire de peindre la tuyauterie pour indiquer le fluide transporté. Transair est disponible en 3 couleurs standard : Bleu pour l'air comprimé, Gris pour le vide et Vert pour les gaz industriels/inertes. Pour d'autres couleurs, veuillez contacter le service clientèle de Transair.
Un système Transair peut s'intégrer dans des systèmes d'air comprimé existants en cuivre ou en acier sans compromettre les performances, ce qui le rend idéal pour les mises à niveau ou les extensions de systèmes. Les matériaux légers, la technologie de connexion rapide et l'outillage minimal requis permettent d'installer un système Transair 4 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Tous les composants Transair sont 100% recyclables, réutilisables et sans silicone. Parker garantit toutes les pièces Transair pendant 10 ans contre les défauts de fabrication.
Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale
Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Léger
- Garantie de 10 ans
Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz industriels/ inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)
Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (16bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +115 F (-20 et +46.1 C)
- 6" à 8" : 188psi (13 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)
Température maximale de fonctionnement :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins (1/2" à 4" seulement)
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.