Connecteurs Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | #6606 63 00


LOADING IMAGES
6606 63 00
Click to View CAD Model

Connecteurs Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | #6606 63 00

2-1/2" (63mm) Union


Caractéristiques techniques

  • D.E. tuyau (mm) : 63
  • Style de produit : Pipe
  • Sans silicone : Yes
  • D.E. tuyau 2 (po) : N/A
  • D.E. tuyau 2 (mm) : N/A
  • D.E. tuyau (po) : 2-1/2
  • Taille du filetage du raccordement (po) : N/A
  • Poids : 1.8075 lb, 0.86 kg
  • Marque : Parker, Transair
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
  • Secteur : General Industrial
  • Application : Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gas
  • Technologie : Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Compressed Air Piping
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forme : Straight
  • Configuration : Pipe to Pipe
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Pour le type de fluide : Air, Industrial Gas
  • Pression nominale sous vide : 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU
  • Quantité par boîte : 8
  • Taille du raccordement 1 : 2-1/2 inch, 63 mm
  • Taille du raccordement 2 : 63 mm, 2-1/2 inch
  • Style de produit : Union Fitting
  • Type de raccordement 1 : Pipe
  • Type de raccordement 2 : Pipe
  • Durée de montage : 0.06 Hours
  • Matériau du corps : Treated Aluminum
Safety Warning

Informations sur l'article

Transair : Système de canalisations pour l'air comprimé avec technologie de connexion rapide
Facile à installer et à modifier, Transair est le système de canalisations pour air comprimé le plus polyvalent disponible sur le marché. Les raccords en polymère usiné de Transair sont réutilisables et interchangeables et permettent au personnel de l'usine de mettre en œuvre de nombreux changements en l'espace de quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. La capacité de reconfigurer les schémas de production ou mettre en œuvre des changements de procédés rapidement est l'un des atouts principaux par rapport aux systèmes de canalisations traditionnels. Cette facilité d'utilisation minimise les temps d'arrêt et augmente la productivité et l'efficacité des installations.
Les raccords Transair sont simplement emboîtés ou boulonnés, ce qui permet de les démonter, le cas échéant, contrairement aux autres technologies de connexion qui sont serties ou soudées de manière définitive. En outre, la conception à passage intégral des raccords Transair, le faible coefficient de frottement des tuyaux en aluminium et les caractéristiques d'étanchéité du système assurent un écoulement optimal et constant de l'air dans tout le système. Par ailleurs, les raccords Transair sont 100 % recyclables, garantis sans silicone et fabriqués avec des matériaux non inflammables (norme UL94-HB).

Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale

Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie sans fuites
• Pressurisation immédiate
• Léger

Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547