Transair® tuyaux en aluminium
2-1/2" (63mm) Lockable Double Female Ball Valve
Les vannes Transair sont conçues pour s'intégrer rapidement et facilement dans un système Transair. Les vannes sont un ajout important à tout système d'air comprimé pour arrêter le flux d'air vers certaines parties du système. L'installation de vannes à des endroits stratégiques (sorties de compresseurs, sécheurs, réservoirs de stockage, conduites de descente, etc.) permet d'isoler le système en cas de maintenance de routine ou de reconfiguration de l'installation. La conception à passage intégral des vannes Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, garantit un débit optimal dans l'ensemble du système d'air comprimé. Toutes les vannes sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriquées à partir de matériaux ne propageant pas la flamme. Toutes les vannes sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. En fonction de la taille, les vannes Transair se connectent via : push to connect, snap ring, ou bride et boulon. Pour les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation.
Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale
Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Conception à passage intégral
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Poids léger 10 ans
- de garantie
Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz industriels/inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)
Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (15,9bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +113 F (-20 et +46.1 C)
- 6" : 188psi (12,9 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)
Température maximale de fonctionnement (1/2" à 4") :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.