10G-45-0380-BF - Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 | Parker NA

Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 | #10G-45-0380-BF

10G-45-0380-BF

Azionamento AC, potenza kW - Serie AC10 | #10G-45-0380-BF

The 18.5 kW / IP20 rated AC10 compact drive is one of the smallest variable speed drives available and offers a low cost, compact solution for simple AC induction motor control


Specifiche tecniche

  • Configurazione: AC10 Drive Assembly
  • Classe IP: IP20
  • Tensione di ingresso: 3*400/480VCA
  • Potenza Nominale kW: 18.5
  • Caratteristiche operative: EMC Filter Included
  • Marchio: Parker
  • Tipo di prodotto: Azionamento CA
  • Tipo di asse di azionamento: Tecnologia Monoasse
  • Serie prodotto: AC10
  • Tensione di ingresso: 3*400/480VAC VAC
  • Potenza di uscita: 25 HP, 18.5 kW
  • Tipo motore compatibile: Motore Asincroni
  • Modalità di Controllo: V/F
    Vettoriale sensorless, Sensorless Vector
  • Interfaccia di comunicazione: RS232 / RS485
    Modbus, Modbus
  • Temperatura d'esercizio: 0-40C (declassare fino 50C max) °C, 32-104F (declassare fino 122F max) °F
  • Altitudine operativa: Fino a 1000m slm (declassare > 1000m)
  • Valore nominale di sovraccarico: 150% per 60s
  • Specifiche soddisfatte: Marcatura CE (EMC & LVD)
    Categoria di Sovratensione III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Informazioni articolo

AC10 Micro Drive rappresenta una soluzione semplice, affidabile e conveniente per applicazioni che richiedono il controllo di velocità o coppia nel range di potenza da 0,2 a 180 kW. Dotato di dimensioni estremamente compatte e di caratteristiche tipiche di inverter di grado più elevato l'AC10 offre una soluzione ottimizzata per gli OEM alla ricerca di un drive dal prezzo contenuto senza alcun compromesso in termini di prestazioni. Tra le principali caratteristiche ci sono il controllo in modalità vettoriale sensorless, frequenza di uscita fino a 590 Hz, alimentazioni trifase a 400 V per tutte le cinque frame e sovraccarico del 150 % a 0,5 Hz per un minuto.

Caratteristiche:
- Semplicità : L'AC10 è stato progettato per ridurre i tempi di installazione, set-up e messa in marcia grazie alla tastiera integrata. Il cablaggio minimo e due guide facilmente accessibili, semplificano e velocizzano l'installazione e la messa in marcia del drive. La funzione auto-tuning in modalità vettoriale sensorless, consente all'AC10 di andare oltre il semplice controllo v/f e gli utenti che necessitano di maggior dinamica nel controllo di coppia o velocità possono contare su di un aumento dello 0,5% e del 5% rispettivamente nella precisione della velocità e della coppia.

- Affidabilità : Tecnologia e tecniche di produzione collaudate garantiscono che l'AC10 sia stato progettato e costruito per offrire, giorno dopo giorno, prestazioni eccellenti per ottenere la massima produttività. I circuiti tropicalizzati consentono l'impiego dell'AC10 negli ambienti più severi in classe 3C3, primeggiando su altri inverter che non hanno questa capacità. L'AC10 può essere pertanto utilizzato in molteplici applicazioni con garanzia di risultato.

- Controllo a portata di mano : L'AC 10 è fornito completo con una tastiera operatore ergonomica che dispone di 4 Led di stato, un dispaly a 7 segmenti e 4 digit, nello stile delle tastiere a membrana. Oltre a mostrare le informazioni di stato e funzionamento il display a led viene impiegato per poter cambiare in modo semplice e rapido i parametri di configurazione dell'azionamento. La tastiera viene utilizzata per il controllo locale del motore, per la partenza, l'arresto, l'incremento oppure la diminuzione della velocità. E' possibile anche ordinare una tastiera opzionale, remotabile rispetto al convertitore.

- IP20 (0,2 - 180kW) / IP66 (0,4 - 90kW) : La protezione IP66 ne consente l'utilizzo in ambienti esterni e interni dove le condizioni potrebbero essere un problema: aree di lavaggio nell'industria degli alimenti e delle bevande, impianti di riciclaggio oppure unità rooftop.


Applicazioni:
L'AC10 offre ai suoi utilizzatori, in svariate applicazioni di controllo motore, i vantaggi intrinseci di risparmio energetico legati all'impiego dei regolatori di velocità così come la miglior affidabilità e la maggior durata associata a partenze motore più dolci ed arresti a cicli di carico regolari. Le applicazioni tipiche dell'AC10 comprendono :
• Nastri trasportatori
• Centrifughe
• Ventilatori
• Miscelatori
• Macchine per il packaging
• Macchine tessili
• Reggiatrici
• Etichettatrici
• Lavatrici industriali
• Mandrini macchine utensili
• Porte a rulli


Caratteristiche Tecniche:
Tensione di Alimentazione
Monofase 230VAC ± 15 %
Trifase 230VAC ± 15 %
Trifase 380-480VAC +10/-15%

Frequenza di Ingresso Nominale
44 … 67 Hz

Gamma di Potenza
0,2 kW … 180 kW

Temperatura di esercizio
0 … 50 °C (declassare sopra i 40°C)

Grado di protezione
IP20 (0,2 - 180 kW) / IP66 (0,4 - 90 kW)

Ingressi Analogici
2 x (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

Uscita Analogica
1 x (0-10 V, 0-20 mA)

Ingressi Digitali
5 x 24 V DC

Uscite Digitali
1 x 24 V DC

Uscita Relè
1 x 5A at 230 V AC

Comunicazioni
- RS485 / -MODBUS

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×


Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Manufacturing Srl

Via Gounod, 1

20092 Cinisello Balsamo, MI, Italia

Telefono

Tel: +39 02 361081

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

687PDC
A87859