Interruttori di soglia pneumatici a valvola - Serie PXC | Parker NA

Interruttori di soglia pneumatici a valvola - Serie PXC | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Interruttori di soglia pneumatici a valvola - Serie PXC

Interruttori di soglia pneumatici a valvola - Serie PXC

Gli interruttori di soglia compatti a valvola pneumatica 3/2 serie PXC normalm. chiusi con corpo metallico hanno collegam. pneumatici a innesto e garantiscono elevato duty cycle di produzione e lunga durata. Per i settori manifatturiero o di imballaggio.

Specifiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Interruttori di soglia pneumatici
  • Portata massima: 60 - 250 L/min
  • Pressione nominale: Da 3 a 8 bar
  • Temperatura d'esercizio: Da -15° a +60° °C
  • Specifiche soddisfatte: -
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Valvole interruttori di soglia pneumatiche compatte 3/2 normalmente chiuse con corpo metallico e collegamenti pneumatici a innesto. Progettate per un elevato duty cycle e durata prolungata. Ideale per il settore manifatturiero o di imballaggio.

• Durata prolungata
• Elevata precisione di ripetibilità
• Progettata per il duty cycle di produzione
• Collegamento a innesto
• Versatile e di semplice manutenzione
• Dimensioni miniaturizzate

Documenti correlati

×
Prodotti

687PDC
A87859