Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Nessun filtro selezionato
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Proflow™ II-G filter cartridges provide an economic alternative for general applications where reliable gas and liquid flow rates are required.
Prodotti | Opzioni | Stile | Materiale della testata | Lunghezza (pollici) | Grado di filtrazione (µm) | Materiale di tenuta | Tenuta secondaria | Opzioni | Stile | Materiale della testata | Lunghezza (pollici) | Grado di filtrazione (µm) | Materiale di tenuta | Tenuta secondaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34-10230-001-6-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Silicone __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-001-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-001-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10330-001-4-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.1 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.1 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10610-001-5-G | Standard | No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__020 Internal O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10710-001-2-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-001-6-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Silicone __6 | 7__N/A __7 |
34-50310-001-2-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-A0310-001-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0320-001-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10010-002-21-G | Standard | No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.2 | S7442 | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE (Cuno) __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10010-002-22-G | Standard | No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 0.2 | S7442 | 3mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE (Cuno) __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__3mm thick gaskets __7 |
34-10110-002-11-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | EPDM | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10110-002-21-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | S7442 | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10110-002-41-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | Viton | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10110-002-NN-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 0.2 | None | No gasket | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__None __6 | 7__No gasket __7 |
34-10310-002-1-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-002-2-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-002-4-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-002-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-002-6-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Silicone __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-002-N-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | None | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__None __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-002-1-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-002-2-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10610-002-0-G | Standard | No Insert | 020 Internal O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Buna-N | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__020 Internal O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Buna-N __6 | 7__N/A __7 |
34-10710-002-2-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10710-002-4-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10720-002-2-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10720-002-4-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-002-0-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | Buna-N | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Buna-N __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-002-2-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-002-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10820-002-1-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10830-002-2-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__30 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10G20-002-2-G | Standard | No Insert | 120 Internal/Recessed End Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__120 Internal/Recessed End Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10G30-002-1-G | Standard | No Insert | 120 Internal/Recessed End Cap | 30 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__120 Internal/Recessed End Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10H10-002-1-G | Standard | No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap | 10 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__213 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10H10-002-2-G | Standard | No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__213 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10H10-002-4-G | Standard | No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__213 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10H20-002-1-G | Standard | No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__213 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-10H20-002-2-G | Standard | No Insert | 213 O-Ring/Recessed End Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__213 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-50220-002-2-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 226 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__226 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-50310-002-0-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | Buna-N | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Buna-N __6 | 7__N/A __7 |
34-50310-002-5-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-50710-002-4-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-50730-002-2-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 226 O-Ring/Fin | 30 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__30 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-50810-002-2-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-50820-002-2-G | Standard | Encapsulated Stainless Steel | 222 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Stainless Steel __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-60310-002-2-G | Standard | Encapsulated Polysulfone | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Polysulfone __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-60710-002-5-G | Standard | Encapsulated Polysulfone | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Polysulfone __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-60720-002-1-G | Standard | Encapsulated Polysulfone | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.2 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Polysulfone __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-A0310-002-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0320-002-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0330-002-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.2 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.2 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0R10-002-N-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Recessed End Cap | 10 | 0.2 | None | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.2 __5 | 6__None __6 | 7__N/A __7 |
34-10110-004-NN-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 0.45 | None | No gasket | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__0.45 __5 | 6__None __6 | 7__No gasket __7 |
34-10310-004-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.45 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10710-004-2-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.45 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-004-2-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 0.45 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__0.45 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-A0310-004-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.45 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0320-004-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.45 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0330-004-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.45 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.45 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10010-010-11-G | Standard | No Insert | DOE (Cuno) | 10 | 1 | EPDM | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE (Cuno) __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__EPDM __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10110-010-11-G | Standard | No Insert | DOE | 10 | 1 | EPDM | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__EPDM __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10120-010-41-G | Standard | No Insert | DOE | 20 | 1 | Viton | 5mm thick gaskets | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__DOE __3 | 4__20 __4 | 5__1 __5 | 6__Viton __6 | 7__5mm thick gaskets __7 |
34-10230-010-2-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Flat Cap | 30 | 1 | S7442 | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__1 __5 | 6__S7442 __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-010-4-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 1 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__1 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-010-6-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 1 | FEP Encapsulated Silicone | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Silicone __6 | 7__N/A __7 |
34-10720-010-5-G | Standard | No Insert | 226 O-Ring/Fin | 20 | 1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10810-010-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 10 | 1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10820-010-4-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Fin | 20 | 1 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Fin __3 | 4__20 __4 | 5__1 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-60710-010-5-G | Standard | Encapsulated Polysulfone | 226 O-Ring/Fin | 10 | 1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__Encapsulated Polysulfone __2 | 3__226 O-Ring/Fin __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0310-010-1-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 1 | EPDM | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__EPDM __6 | 7__N/A __7 |
34-A0310-010-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0330-010-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 1 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__1 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10310-925-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.05 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10320-925-5-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.05 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-10330-925-4-G | Standard | No Insert | 222 O-Ring/Flat Cap | 30 | 0.05 | Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__No Insert __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__30 __4 | 5__0.05 __5 | 6__Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0320-925-5-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Flat Cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Flat Cap __3 | 4__20 __4 | 5__0.05 __5 | 6__FEP Encapsulated Viton __6 | 7__N/A __7 |
34-A0R10-925-N-G | Standard | 1/2" Shortened 222 Fitting | 222 O-Ring/Recessed End Cap | 10 | 0.05 | None | N/A | 1__Standard __1 | 2__1/2 Shortened 222 Fitting __2 | 3__222 O-Ring/Recessed End Cap __3 | 4__10 __4 | 5__0.05 __5 | 6__None __6 | 7__N/A __7 |