I tubi flessibili 2010H di Parker sono progettati per rispondere ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Garantiscono affidabilità, versatilità ed un alto grado di personalizzazione, offrendo all’ingegnere di sviluppo una vasta scelta di soluzioni. La longevità e la facilità di montaggio del prodotto assicurano le caratteristiche ideali per le esigenze degli ambienti di produzione più esigenti. Inoltre, le elevate lunghezze disponibili riducono gli scarti nella distribuzione e nella produzione.
Mercati:
• Industriale
Caratteristiche/vantaggi:
• Dimensioni ridotte
• Raggi di curvatura ridotti
• Servizi a media pressione in cui sono necessari tubi flessibili con diametro interno molto ridotto
Applicazioni:
• Versatilità d'uso in applicazioni mini-idrauliche e gas
• Sistemi di lubrificazione
• Sistemi di misurazione/diagnosi
• Per pressioni di esercizio fino a 21 MPa (3.045 psi)
Caratteristiche tecniche:
• Tubo interno: Elastomero poliestere
• Rinforzo: Singolo strato trecciato in fibra sintetica altamente resistente alla trazione
• Rivestimento: Poliuretano microforato
• Colore: nero
• Intervallo di temperatura: Da -40°C fino a +100°C per petrolio o fluidi idraulici sintetici.