릴리프 밸브, RVP 시리즈 - 75,000 PSI | #20RVP9072HT


LOADING IMAGES
20RVP9072HT

릴리프 밸브, RVP 시리즈 - 75,000 PSI | #20RVP9072HT

파카 오토클레이브의 RVP 시리즈 릴리프 밸브는 설정 압력 3,000~75,000psi(206~5,171bar)의 안정적인 가스 환기를 제공합니다. 금속 시트로 설계되어 액체 및 가스가 상용 표준에 따라 차단됩니다.


기술 사양

  • 최대사용압력범위 (psi): 20000
  • 최대 작동 압력 (bar): 1379
  • 최대 작동 온도 (F): 750
  • 최대 작동 온도 (C): 399
  • 유입구 연결 크기: SF562CX
  • 출구 연결 크기: 3/4" NPT inch
  • 오리피스 크기: 0.156" inch, 3.96 mm
  • 건축 재료: 316 스테인레스 스틸
  • 최저 작동 온도: -252 °C, -423 °F
  • 최대 작동 압력: 20000 psi, 1379 bar

품목 정보

파카 오토클레이브의 RVP 시리즈 릴리프 밸브는 설정 압력 3,000~75,000psi(206~5,171bar)에서 안정적인 가스 환기를 위해 금속 시트 설계로 설계되었습니다. 작동 온도 범위는 -252°C~204°C(-423°F~400°F)입니다. 이 정밀 릴리프 밸브는 흐름이 중요하지 않은 고압의 열팽창 또는 낮은 용적의 릴리프 응용 분야용으로 설계되었습니다. 따라서, 이 모델의 액체 곡선은 카탈로그에 표시되어 있지 않습니다.

파카 오토클레이브는 특별 주문 시 다양한 입구 및 출구 연결부를 제공합니다. RVP 모델의 경우 최대 온도 399°C(750°F)의 고온 옵션도 제공됩니다. 고온 옵션을 지정하는 방법: 399°C(750°F) 고온 옵션의 경우 “HT”를 끝에 추가합니다.

주의:
1. AE 릴리프 밸브는 사전 설정되며 공장에서 밀봉됩니다. 고객이 씰을 파손하는 경우 보장이 무효화됩니다.
2. 최대 시스템 작동 압력은 릴리프 밸브 설정 압력의 90%를 초과하지 않아야 합니다.



시장:
• 오일 및 가스
• 석유화학
• 화학
• 연구

특징/장점:
• 릴리프 밸브의 표준 모델은 최적의 경제성과 견고성을 위해 골링 방지 스테인리스강 재질로 만들어진 부품을 엄선한 316 스테인리스강으로 구성됩니다.
• 3/8인치 5/16인치 파카 오토클레이브 고압 입구 연결부로 설계되었습니다. 모든 모델의 출구는 암 3/4인치 NPT로 연결됩니다. 다른 크기 및 연결 유형에 어댑터를 사용할 수 있지만, 어댑터 크기가 특정 흐름 요건에 맞아야 합니다.
• 오리피스 크기 범위는 1.57~7.92mm(0.062~0.312인치)입니다.
• 증가하는 시스템 압력의 함수로 열리도록 설계되었습니다. 적절한 스프링 선택으로 개방, 완전 리프트 및 흐름, 리시트 압력의 반복성을 보장합니다.
• 재료 공학 및 재료 공학과 엄격한 품질 관리 절차를 결합하여 최고 품질, 안정성 및 사용 수명을 보장합니다. 각 밸브를 사전 설정하고 공장에서 밀봉하여 적절한 밸브 작동을 보장합니다.
독창적인 시트 구성 및 오버 더 노즐 가이딩(over-the-nozzle guiding)과 적절한 재질 선택으로 표준 설정 압력이 75,000psi(5,171bar)에 이릅니다. • 가스 버블 타이트 차단이 제공되도록 설계되었습니다.
• 소수의 기본 부품으로 작동하도록 설계된 RVS 밸브는 예비 부품 재고를 최소화하고 유지보수가 쉽습니다.
• CE 마크가 표시되어 있습니다. 요청 시 SOG 옵션을 사용할 수 있습니다.
      

응용 분야:
• 압력 가스 시스템
• 극저온 시스템
• 증기 처리 시스템
• 중앙 유체 처리 시스템

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687516