Ermeto 고압 유압용 용접 피팅 | #SKA20X3.5


LOADING IMAGES
SKA20X3.5

Ermeto 고압 유압용 용접 피팅 | #SKA20X3.5

EO 피팅 제품군은 용접 튜브 연결도 가능하며 용접 니플은 튜브 말단에 용접을 해야 하며 표준 EO 너트를 사용하여 이 용접 니플을 모든 어메토 튜브 피팅의 튜브 조인트에 연결할 수 있습니다.


기술 사양

  • 연결 1 크기: 20 mm (O.D.)
  • 바디 재료: 스틸
  • 제품 시리즈: EO Heavy
  • 튜브 벽 두께: 3.5 mm
  • 연결 1 유형: Male 24° Cone (with O-Ring)
  • 연결 2 유형: Buttweld
  • 브랜드: Ermeto
  • 사업부: High Pressure Connectors Europe Division
  • 기술: Fluid & Gas Handling
  • 업종: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 응용 분야: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • 제품 유형: Hydraulic DIN Fittings
  • 제품 스타일: Buttweld, Nipple
  • 제품 시리즈: EO Heavy
  • 구성: Tube to Weld
  • 최대 작동 압력: 400 bar
  • 형태: Straight
  • 연결 1 유형: Male, 24° Cone, (with O-Ring)
  • 연결 1 크기: 20 mm Tube O.D.
  • 연결 2 유형: Buttweld
  • 튜브 벽 두께: 3.5 mm
  • 충족된 사양: DIN, ISO 8434
  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • 액세서리 포함: n/a
  • 바디 재료: Steel
  • 밀폐재 유형: O-Ring
  • 밀폐재 재료: NBR
  • 최고 주변 온도: 250 °C, 482 °F
  • 최소 주변 온도: -40 °C, -40 °F
  • 최고 유체 온도: 250 °C, 482 °F
  • 최저 유체 온도: -40 °C, -40 °F

품목 정보

EO 용접 니플 SKA 및 SKA-ORB 타입은 모든 EO 튜브 피팅에 조합 될 수 있기 때문에 이 피팅 유형은 광범위한 응용 분야에 적합합니다. EO 용접 니플은 6~38/42의 크기로 경량 및 중량 시리즈에서 제공됩니다. EO  용접 니플은 O-링 없이 튜브 말단에 용접됩니다. 고정 너트를 끼우기 전에 올바른 크기와 방향으로 니플을 조립해야 합니다. 튜브 말단의 사전 처리, 용접 절차, 용접 작업자 자격, 사후 처리, 용접 연결의 테스트와 문서화에 특수 가이드라인 및 규정이 적용될 수 있습니다.

시장:
• 프레스 제작
• 중장비 구축
• 발전소 건설
• 선박 건조

응용 분야:                                                                                                                                            
• 일반 유압에 적합

특징/장점:
• EO 용접 니플은 모든 EO 피팅과 조합 할 수 있으므로 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
• 탄성중합체 씰이 기본 실링 역할을 담당하여 연결부에서 누출을 방지합니다. 따라서 유지보수 및 재작업 비용이 상당히 줄어듭니다.
• 열악한 조건에서 수년간 연속 사용한 후에도 소프트 씰 EO 용접 니플 커넥터를 다시 조일 필요가 없습니다. 이에 따라 커넥터 수명이 증가하고 유지보수 및 수리 비용이 눈에 띄게 감소합니다.
• 완전히 조립되지 않은 EO 용접 니플도 예고 없이 분리되지 않습니다. 커넥터에서 누출 문제가 발생하기 때문에 사용자는 충분히 일찍 대응하고 니플을 다시 조일 수 있습니다.
• EO 용접 니플은 횟수에 제약 없이 분리한 후에 다시 조립할 수 있습니다. 따라서 커넥터의 수명이 연장되고 비용이 절감됩니다.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687614