Резьбовые штуцеры с наружным конусом для среднего давления | #CNLX1606-316


LOADING IMAGES
CNLX1606-316

Резьбовые штуцеры с наружным конусом для среднего давления | #CNLX1606-316

Резьбовые трубные штуцеры с наружным конусом различных типоразмеров для использования с клапанами и фитингами среднего давления.


Technical Specifications

  • Nipple Length (inch): 6"
  • Maximum Tube O.D (inch): 1"
  • Maximum Tube I.D (inch): 0.688"
  • Connection Type: SF1000CX
  • Materials of Construction: Stainless Steel 316
  • Maximum Tube Outside Diameter: 25 mm
  • Maximum Tube Inside Diameter: 17.48 mm
  • Nipple Length: 152.40 mm
  • Maximum Operating Pressure: 15000 psi, 1034 bar
  • Assembly: Special Tool Required
Safety Warning

Item Information

Резьбовые трубные штуцеры среднего давления с наружным конусом Parker Autoclave предназначены для использования с фитингами и клапанами производства Parker Autoclave. Эти резьбовые трубные штуцеры с наружным конусом рассчитаны на номинальное давление 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар). Эти высококачественные трубные штуцеры предназначены для быстрого соединения компонентов системы.
Parker Autoclave поставляет предварительно обработанные конические резьбовые штуцеры различных типоразмеров для клапанов высокого давления и фитингов Autoclave. Помимо указанных в каталоге штуцеров стандартной длины, компания по запросу поставляет штуцеры любой другой длины. За дополнительной информацией обращайтесь на завод-изготовитель.

Примечание. Необходимо внимательно выбирать одну из двух имеющихся моделей штуцеров среднего давления: 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034,16 бар) и 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар).

Отрасли:
• Нефтегазовая промышленность
• Нефтехимическая промышленность
• Научно-исследовательская работа
• Химическая промышленность


Особенности и преимущества
• Рабочее давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
• Предварительно обработанные резьбовые штуцеры с наружным конусом для быстрого монтажа
• Размеры трубок — 1/4, 3/8, 9/16, 3/4 и 1-1/2 дюйма
• Трубные штуцеры изготавливаются из холоднокатаной нержавеющей стали марки 316
• Рабочая температура от -423 до 1200 ºF (от -252 до 649 ºC)
• Изготовление из специальных материалов
• Длина стандартных штуцеров: от 3,0 до 12,0 дюймов (от 76,2 до 304,8 мм)

Области применения:
• Испытательные стенды для среднего давления
• Разгрузочные платформы на шельфе
• Дозирование химических реагентов
• Газовые системы среднего давления

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Phone

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687516