Манифольд для энергетического оборудования и КИП | Product Series

Фильтровать по

    Не выбраны фильтры

Создайте учетную запись Parker уже сегодня!

Создайте одну учетную запись, чтобы управлять всеми аспектами взаимодействия с Parker — от покупательских предпочтений до доступа к своему приложению.

Манифольд для энергетического оборудования и КИП

Манифольд для энергетического оборудования и КИП

Манифольды на 2, 3 и 5 клапанов для систем КИП и энергетического оборудования. Давление до 10 000 фунтов на кв. дюйм, температура до 200 °F.

Технические характеристики

  • Типоразмер диафрагмы: 0,136 дюйма | 0,187 дюйма | 0,250 дюйма | 0,375 дюйма
  • Размер всасывающего порта: Внутренняя и внешняя резьба NPT 1/4-1/2 дюйма | Фланец inch
  • Размер выпускного порта: Фланец
  • Материал корпуса: Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь марки 316 | Специальные металлы
  • Максимальное рабочее давление: 10,000 psi, 690 bar
  • Максимальная рабочая температура: 1,000 °F, 538 °C
  • Упаковочный материал: Уплотнение Pressure-Core® из ПТФЭ | Low-Torque Grafoil® | Уплотнение из ПТФЭ | Уплотнительные кольца
  • Материал седла: Шарик из Carbide® | Мягкое седло с прямым доступом
Safety Warning

Полное описание продукта

Широкий выбор 2-клапанных манифольдов Parker PGI позволяет потребителю выбирать и монтировать практически любые датчики давления, манометры или реле. Регулируемый выпуск обеспечивает возможность выпуска потока в атмосферу или отведение по трубопроводу в коллектор, в зависимости от рабочей среды.

Широкий выбор 3-клапанных манифольдов Parker PGI позволяет потребителю выбирать и монтировать практически любые датчики давления. Доступно несколько моделей 3-клапанных манифольдов с регулируемым выпуском для использования в системах, где требуется отвод потока по трубопроводу в коллекторы или резервуары, а не выпуск в атмосферу.

5-клапанные манифольды PGI позволяют потребителю выбирать и монтировать любые регистрирующее устройства, датчики или электронные расходомеры (ЭРМ) для использования в газовых системах. В них также применяется наша уникальная технология WIDE Pattern™ и конфигурация, позволяющая безопасно работать со всеми пятью клапанами.

Универсальный кронштейн Versa-Mount производства Parker позволяет легко монтировать большинство 2, 3 и 5-клапанных манифольдов на опору трубопровода диаметром 2 дюйма, либо выполнять настенный монтаж. Во всех манифольдах используется уплотнение штока Pressure-Core® из ПТФЭ производства PGI с пятилетней гарантией в стандартном исполнении. Также имеются уплотнения из ПТФЭ типа LoneStar™.

Во всех манифольдах также используются уплотнения штоков Low-Torque™ Grafoil®. Для удовлетворения потребностей потребителей в отношении крутящего момента поворота нижнего штока, компания PGI разработала собственный метод сборки, позволяющий снизить крутящий момент на 50%. Это упрощает управление и, следовательно, снижает износ и повреждение штока из-за чрезмерного крутящего момента. Уплотнение штока Low-Torque™ Grafoil® уменьшает необходимость в регулировке уплотнения и связанные с этим расходы на техническое обслуживание, продлевая тем самым срок службы уплотнения Grafoil®.

Кроме того, манифольды PGI выпускаются с фиксатором рукоятки крышки для предотвращения несанкционированного использования как в открытом, так и в закрытом положении. Изделия также выпускаются с крышкой с защитой от несанкционированного вскрытия, что позволяет располагать шток крышки в любом положении перед снятием ручки. Также имеются модели с крышками для клапанов с несмачиваемым шпинделем (OS&Y).

Отрасли:
• Химическая промышленность
• Нефтехимическая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Энергетика

Особенности и преимущества
• Технология уплотнения штока Pressure-Core
• Крышка с низким крутящим моментом и уплотнением
• Корпус и крышка из нержавеющей и углеродистой стали марки 316 в стандартном исполнении
• Седла из Delrin®, Kel-F®, PEEK®, ПТФЭ, Tefzel® и Rylon®
• Крышка с защитой от несанкционированного вскрытия
• Крышка со стопорными пластинами
• Различные принадлежности для монтажа
• Типоразмеры диафрагм: от 0,187 до 0,375
• Седла шарового клапана из очень твердого карбида
• Мягкие седла с прямым доступом

Области применения:
• Линии технологического контроля
• Тяжелые условия эксплуатации
• Возможность полного отсечения
• Системы мониторинга КИП

Сопутствующие документы

×
Продукты

687PDC
687516