İğne Valf (6000 PSI) - HYNV Serisi | #HYNV8258A


LOADING IMAGES
HYNV8258A

İğne Valf (6000 PSI) - HYNV Serisi | #HYNV8258A

Dış vida ve boyunduruklu konik model iğne valfler özellikle 6000 psi’ye (414 bar) kadar olan uygulamaların izolasyonu için tasarlanmıştır.


Teknik Özellikler

  • Giriş Bağlantısı: 1/2
  • Çıkış Portu Bağlantı Türü: A-LOK
  • Giriş Portu Bağlantı Türü: A-LOK
  • Çıkış Bağlantısı: 1/2
  • Malzeme: Incoloy 825
  • Giriş Bağlantısı Ölçüsü: 1/2
  • Giriş Portu Ölçüsü: A-LOK
  • Çıkış Bağlantı Ölçüsü: 1/2
  • Çıkış Portu Türü: A-LOK
  • Tasarım Malzemeleri: Incoloy 825
  • Ek Seçenekler: Diğer seçenekler için fabrikayla iletişime geçin
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 414 bar, 6000 psi
  • Akış Katsayısı 1: 0,35 standart Cv
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -65 °F, -54 °C
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 1000 °F, 538 °C
  • Yuva Malzemesi: Metal/metal yuvalı
  • Ambalaj Malzemesi: Grafit
  • Montaj Seçeneği: Taban montajı
  • Ürün Serisi: HYNV
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Parker'ın HYNV serisi dıştan vidalı ve boyunduruk iğne valfler, özellikle 6000 psi’ye (414 bar) (opsiyonel 10.000 psi (689 bar)) kadar olan uygulamaları yalıtmak için tasarlanmıştır. Parker iğne valfler, standart grafit rakor kaplamayla ve sızdırmaz bir yalıtım sağlayan otomatik merkezlemeli dönmez uçla birlikte eksiksiz olarak tedarik edilir. Gaz içeren uygulamalar için yumuşak uçlu opsiyonel izolasyon mevcuttur. Çok portlu ana/birincil izolasyon hizmeti dahil, her tür kurulum için çok çeşitli konnektör uçları da sağlanır. Kapsamlı malzeme listesiyle birlikte, NACE uyumluluğu ve oksijen temizlemesi de mevcuttur.

Kullanıldığı sektörler:
• Deniz Aşırı Petrol ve Gaz
• Karada Petrol ve Gaz
• Petrokimyasal
• Kimyasal
• Enerji Üretimi

Özellikleri / Faydaları:
• NACE ile uyumlu
• %100 tekrarlanabilir sızdırmaz kapatma
• İzlenebilir ısı kodu
• Grafit kaplamasıyla BS 6755 Bölüm 2 ve API 607 standardına uygun, yangına karşı dayanıklılık özelliği.

Uygulama alanları:
• Prosesten ekipmana bağlantı
• Basınç ve Akış ölçümü
• Yağlama kızakları
• Su Arıtma
• Kimyasal enjeksiyon kızakları
• Kuyubaşı kontrolü için hidrolik sistemler
• Acil durum kapatma sistemleri
• Pompalama paket sistemleri
• Gaz destek sistemleri
• Test ekipmanları

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687516