EB 多袋過濾器 | 304 不銹鋼,非 ASME 標準設計用於工藝液體過濾 | Parker NA

EB 多袋過濾器 | 304 不銹鋼,非 ASME 標準設計用於工藝液體過濾 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

結構材質

Quantity

Length (inch)

法蘭尺寸

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。

EB 多袋過濾器 | 304 不銹鋼,非 ASME 標準設計用於工藝液體過濾

EB 多袋過濾器 | 304 不銹鋼,非 ASME 標準設計用於工藝液體過濾

EB多袋過濾器提供經濟實惠的商業液體過濾解決方案。

技術規格

  • 品牌: Parker
  • 產業: Industrial / Inks, Paints and Coatings
  • 功能: Clarification, Prefiltration, Polishing
  • 過濾器結構: Bag Filter Vessel
  • 符合規格: Non-ASME code
  • 最大運作壓力: 150 psi, 10.3 bar
  • 最大運作溫度: 300 °F
  • 流速: 640 gal/min, 960 gal/min
  • 密封材質: EPDM (300 F max.)
Safety Warning

完整的產品描述

EB多袋過濾器容器非ASME標準設計,提供經濟實惠的多種液體過濾,採用底進底出,外部拋光不鏽鋼設計。
EB多袋過濾器容器具有擺動螺栓固定的快速開啟蓋和單獨的內部袋密封裝置。袋容器可容納直徑為7"的#2(雙長度)Parker “G”型袋。
這些袋式過濾器容器由拋光和鈍化的304不鏽鋼製成,額定壓力為150 psi(10.3 bar)。為了增加抗腐蝕性,所有蓋螺栓、蓋吊臂和安裝支腿也都是不鏽鋼製成的。
特點/優點
• 擺動螺栓O形圈閉合密封提供快速和正確的密封,並易於進入容器內部和過濾袋
• ANSI B16.5法蘭進出口連接
• 標準EPDM密封,另有其他材料選項
• 標準螺紋FNPT通風口和排水口
• 標準不鏽鋼閉合螺栓硬件
• 拋光外觀和內外酸洗鈍化以增強抗腐蝕性
• 底部直通連接設計

應用
• 飲用水過濾
• 切削油過濾
• 溶劑過濾
• 冷卻液過濾
• 工藝用水過濾
• 塗料過濾
• 潤滑油過濾


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×

687PDC
679945