PVC透明乙烯基管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

管件外径(英寸)

管件的内径(英寸)

管壁厚

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PVC透明乙烯基管

PVC透明乙烯基管

派克PV系列是一款不含DEHP的透明PVC乙烯基管,符合FDA标准的经济型产品,具有卓越的纯度、透明度和柔韧性。

技术规格:

  • 符合规格: 符合FDA标准要求, FDA 21 CFR 177
  • 应用: Instrumentation, Pneumatics, Pneumatics
  • 管道内径: 0.062 - 2.000 inch, 1.6 - 50.8 mm
  • 管道外径: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-7/8 inch, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 48 mm
  • 最大运行压力: 22 - 75 psi, 0.14 to 0.52 MPa, 1.5 - 4.8 bar
  • 最高运行温度: 150 °F, 65 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 最小弯曲半径: n/a
  • 兼容配件: Hose-Barb, 花园接头, TrueSeal™, Par-Barb®, Poly-Tite, Fast & Tite, Garden Fitting, Par-Barb®, TrueSeal™, Poly-Tite, Fast & Tite®
  • 介质: Air, Water, Water
  • 颜色: 透明
  • 重量: 0.11 to 0.53 kg/m, 0.08 to 0.36 lb/ft
  • 管道材料: 乙烯
  • 长度/安装包: 30.5 m, 100 ft
  • 盖材料: n/a
  • 尺寸: 1/8 to 1-5/16 inch

完整的产品说明

PVC 透明乙烯基管具有出色的柔韧性,在安装和使用过程中,可使管材实现柔软、轻松地操作和弯曲,而不会发生塌陷。由于这是一种透明管道,因此通常用作低压视流计,以方便操作者查看流经管道的介质。

市场:  
• 工业气动
• bull; 化学品
• 流体输送

特性/优点:
• 不含 DEHP
• 由纯透明聚氯乙烯(PVC)树脂制成,具有出色的纯度、透明度和柔韧性。
• 70硬度,柔软、易于操作和弯曲,而不会发生塌陷。

应用:
• 低压化学品
• 气动
• 低压视流计
• 仪器仪表
• 实验室
• 一般用途

技术参数:
• 工作压力和爆破压力的标定温度为+73°F/+23°C
• 盘管包装
• 在可能出现端载、振动或压力峰值的情况下,应该使用衬套以获得更大保持力。
• V-1分子式管材符合美国食品和药品管理局(FDA)针对与食品和人类食用药品接触的材料所制定的规范。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 管件外径(英寸) 管件的内径(英寸) 管壁厚
PV21-1 1/8 1/16 0.031
PV32-1 .170 1/8 0.025
PV42-1 1/4 1/8 0.063
PV43-1 1/4 .170 0.04
PV403-1 1/4 3/16 0.031
PV53-1 5/16 3/16 0.063
PV63-1 3/8 3/16 0.094
PV73-1 7/16 3/16 0.125
PV54-1 5/16 1/4 0.031
PV64-1 3/8 1/4 0.064
PV74-1 7/16 1/4 0.094
PV84-1 1/2 1/4 0.125
PV75-1 7/16 5/16 0.063
PV85-1 1/2 5/16 0.094
PV95-1 9/16 5/16 0.125
PV86-1 1/2 3/8 0.063
PV96-1 9/16 3/8 0.094
PV106-1 5/8 3/8
PV97-1 9/16 7/16 0.063
PV107-1 5/8 7/16
PV117-1 11/16 7/16
PV108-1 5/8 1/2
PV118-1 11/16 1/2
PV128-1 3/4 1/2
PV138-1 13/16 1/2
PV129-1 3/4 9/16
PV139-1 13/16 9/16 0.125
PV1310-1 13/16 5/8
PV1410-1 7/8 5/8 0.125
PV1510-1 15/16 5/8 0.156
PV1411-1 7/8 11/16 0.094
PV1611-1 1 11/16 0.156
PV1612-1 1 3/4 0.125
PV1712-1 1-1/16 3/4 0.156
PV1812-1 1-1/8 3/4 0.188
PV2012-1 1-1/4 3/4 0.250
PV1814-1 1-1/8 7/8 0.125
PV1914-1 1-3/16 7/8 0.156
PV2014-1 1-1/4 7/8 0.188
PV2016-1 1-1/4 1 0.125
PV2116-1 1-5/16 1 0.125
PV2416-1 1-1/2 1 0.25
PV2218-1 1-3/8 1 1/8 0.125
PV2420-1 1-1/2 1 1/4 0.125
PV2620-1 1-5/8 1 1/4 0.188
PV2820-1 1-3/4 1 1/4 0.25
PV3024-1 1-7/8 1 1/2 0.188
PV3224-1 2 1 1/2 0.25
PV3628-1 2-1/4 1 3/4 0.25
PV4032-1 2-1/2 2 0.25
PV2216-1 1-3/8 1 0.188

687890
687563