系列超高压不锈钢止回阀 - F9系列 | Parker NA

系列超高压不锈钢止回阀 - F9系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

系列超高压不锈钢止回阀 - F9系列

系列超高压不锈钢止回阀 - F9系列

F9 系列是一种高纯度的产品,所有焊接止回阀提供高CV 0.90,占地面积小,以节省所需的面板空间。 F9适合半导体晶圆厂的应用,阀管线箱/多处理器,气柜制造商。

技术规格:

  • 阀体材料: 非常清洁的316L不锈钢材质
  • 弹簧材料: 非磁性合金,当量
  • 密封材料: 氟碳弹性体(氟橡胶) 全氟弹性体(全氟橡胶)
  • 阀芯材料: 316L 不锈钢
  • 阀座材料: 316 不锈钢
  • 流速: Cv: 0.45 (X 0.89) (1/4" Tube Stub) - 0.90 (X 0.78) (1/4" & 1/2" Face Seal) - 0.90 (X 0.78) (3/8" & 1/2" Tube Stub)
  • 内部泄漏率: 气密
  • 外部泄漏率: 外部泄漏率为 1 x 10-9 scc/sec(内侧的试验方法)
  • 表面处理: 省略(10 RA钝化(STD),黄金标签(EP)7 RA的电解抛光,蓝色的标签)
  • 体积: 0.14 inch3 / 2.29 cm3 (1/4" Face Seal Male)
  • 重量: 0.15(1/4"面密封(外))-0.07(1/4"短管) lb, 2.4(1/4"面密封(外))-1.2(1/4"短管) oz
  • 最大入口额定压力: Fluorocarbon Elastomer, FKM: 3000 | Perfluoroelastomer, FFKM: 1000 psig, 260公斤(氟碳,氟橡胶)-68公斤( 全氟弹性体 ,全氟橡胶) barg
  • 最大背压: 3,000 (Fluorocarbon Elastomer, FKM); 1,000 (Perfluoroelastomer, FFKM) psig, 260公斤(氟碳,氟橡胶)-68公斤( 全氟弹性体 ,全氟橡胶) barg
  • 开启压力: 0.13 bar, 2 psi
  • 重设压力: ≤ 2
    psig, ≤ 0.13
    barg
  • 最高运行温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低运行温度: -23 °C, -10 °F
Safety Warning

完整的产品说明

派克veriflo部门的F9系列超高压止回阀提供改进的性能和兼容性,非对称弹簧设计一直安静的操作和低流量的限制与竞争。F9两密封材料符合相关半气体相容性的要求,降低客户库存,适应更广泛的应用。组装和封装在一个类100级洁净室,F9系列产品是为超高纯度半导体行业应用设计的。

市场:
• 半导体晶圆厂
• 天然气公司

特点/好处:
• 无噪音操作与非对称弹簧设计
• 焊接设计减少足迹
• 100级洁净室组装和包装
• 电解抛光(EP)的超高纯度应用版本
• vericlean™ 316L不锈钢电解抛光和腐蚀性能提高

应用:
• 阀门歧管箱/板
• 煤气柜
• 气棒
• 工具挂钩

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
938256