UHP 超高纯单级,减压阀, 高流量 - HF1200W & HFT1200W 系列 | Parker NA

UHP 超高纯单级,减压阀, 高流量 - HF1200W & HFT1200W 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

UHP 超高纯单级,减压阀, 高流量 - HF1200W & HFT1200W 系列

UHP 超高纯单级,减压阀, 高流量 - HF1200W & HFT1200W 系列

HF1200W 和 HFT1200W 系列减压阀用于超纯气体输送,提供高流通能力,入口压力可达1,250 psig.高流量和高入口压力扩大了减压阀的应用范围。

技术规格:

  • 阀体材料: 316L不锈钢
  • 隔膜材料: 哈氏合金C-22
  • 阀芯材料: 316L不锈钢, 316L不锈钢
  • 阀座固定材料: 316L不锈钢
  • 阀座材料: PCTFE(标准),Vespel
  • 帽材料: 铜镀镍
  • 螺母材料: 17 - 4 PH
  • 旋钮材料: ABS(黑)
  • 爆破压力: 3,750 psig (259 barg)
  • 可承受压力: 1,875 psig (129 barg)
  • 流速: Cv: 1.2
  • 内部泄漏率: 气密 最小 70 psig
  • 外部泄漏率: < 1 x 10-9 立方厘米/秒 He (内测方法)
  • 供压压力效应: 5.4 psig / 100 psig
  • 重量: 4.2 lb, 1.9 kg
  • 表面处理: 光洁度10微英寸
  • 最大入口额定压力: 1250 psig / 86 barg
  • 出口额定压力: 5-50 psig (3 barg)
    5-100 psig (7 barg)
    5-150 psig (10 barg)
    20-200 psig (14 barg)
  • 最高运行温度: 66 (PCTFE) °C, 150°F (PCTFE) °F
  • 最低运行温度: -40 (PCTFE) °C, -40°F (PCTFE) °F
Safety Warning

完整的产品说明

派克Veriflo UHP超纯焊接不锈钢HF1200W和HFT1200W系列用于半导体超高压气体输送阀和减压阀,产品质量优、性能高、价值大。HF1200W和HFT1200W用于关键或有毒工矿应用,达到圆晶级.
HF1200W和HFT1200W系列减压阀将高流量与高达1,250 psig入口压力结合,从而减少减压阀存量,是钢瓶或使用点大宗特殊气体应用的绝佳选择。对于有害气体工矿,HFT系列的束缚膜片能有效关闭.两种减压阀都带有大型波纹哈氏合金C-22®膜片,在工作范围中可稳定控制其操作.

市场:
• 半导体制造
• 天然气公司
• 过程控制
• 流体和气体处理

特点/优势:
• 入口压力高达1250 psi,使产品覆盖中低压应用场合
• 高入口压力,1.2Cv,符合多种应用
• 哈氏合金C-22® 膜片,提供高耐腐蚀性
• 介质兼容性的阀座材料选择
• HFT束缚膜片能有效关闭,哈氏合金内件用于腐蚀性场合
• 有效膜片面积超过竞争对手产品59%
• 性价比高于竞争对手产品     

应用:
• 大宗然气输送
• 工具挂钩
• 腐蚀性和特殊气体使用地点

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
938256