Van điều khiển hướng dẫn động 3 chiều | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Tốc độ dòng chảy

Cấu hình

Chuyển đổi áp suất

Chất liệu vòng bít

Dẫn hướng bịt kín đi kèm

Hướng dòng chảy

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Van điều khiển hướng dẫn động 3 chiều

Van điều khiển hướng dẫn động 3 chiều

Van 3 chiều điều khiển từ xa, thường đóng hoặc mở.

Thông số kỹ thuật

  • Tốc độ dòng chảy: 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • Cấu hình: Normally Closed, Normally Open, Open Transition, Selector
  • Chuyển đổi áp suất: 40, 73, 80, 130, 145, 160, 218 psi, 2.8, 5, 5.5, 9, 10, 11, 15 bar
  • Chất liệu vòng bít: Nitrile, Fluorocarbon
  • Dẫn hướng bịt kín đi kèm: N/A, No, Yes
  • Loại phát động: Pilot to shift
  • Tốc độ dòng tối đa: 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • Cài đặt Tốc độ dòng chảy tiêu chuẩn: N/A, 13 gal/min, N/A, 50 L/min
  • Định mức áp suất đầu vào tối đa: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Áp suất vận hành tối đa: 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Tốc độ rò rỉ: 50 @ 3500 PSI (240 BAR), 55 @ 1450 PSI (100 BAR) cm3/min
  • Cỡ khoang: C10-4
  • Chức năng: Directional Control
  • Loại hoạt động: Pilot operated
  • Hướng dòng chảy: 2-3 Neutral, 3-4 Piloted, 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
  • Vị trí dẫn hướng: External
  • Tùy chọn lỗ thoát: Internal, Vent to Atmosphere
  • Dành cho Loại chất lỏng: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Độ nhớt động học tối đa: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Định mức hiệu quả bộ lọc: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Chất liệu van: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Mô-men xoắn lắp đặt: 16, 37 lb-ft, 22, 50 Nm
  • Nhiệt độ làm việc: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Nhiệt độ vận hành tối đa: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Trọng lượng: 0.37, 0.48, 0.5 lb, 0.17, 0.22, 0.23 kg
  • Vật liệu thân: N/A

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Dòng van điều khiển hướng 3 chiều, điều khiển bằng phi công của Parker có thiết kế mạnh mẽ để tối đa hóa độ bền và hiệu suất, có thể hoạt động với lưu lượng hệ thống thủy lực lên đến 90 lpm và áp suất lên đến 420 bar. Khả năng áp suất và lưu lượng cao của dòng sản phẩm Parker làm cho các van này phù hợp cho các ứng dụng chuyển đổi lưu lượng cao, chuyển hướng, bỏ qua hoặc giảm tải trong một loạt các thị trường, chẳng hạn như nông nghiệp, xây dựng, xử lý vật liệu và công nghiệp.

Các tùy chọn thường mở hoặc thường đóng có sẵn tùy thuộc vào nhu cầu ứng dụng, và thậm chí có thể được cấu hình với tùy chọn thông hơi ra môi trường cho buồng lò xo. Thiết kế thông hơi buồng lò xo ra môi trường của Parker đặc biệt có lợi khi áp suất phi công cao không có sẵn, điều này sẽ giúp đảm bảo chức năng van và hệ thống hoạt động đúng.

Thị trường:
• Hàng không
• Máy móc nông nghiệp
• Thiết bị xây dựng
• Thiết bị xử lý vật liệu
• Công nghiệp đa dạng
• Sản xuất đa dạng
• Di động đa dạng

Đặc điểm/Nợi ích:
• Khả năng lưu lượng cao
• Nhiều tùy chọn áp suất chuyển đổi
• Tùy chọn phi công kín có sẵn
• Các bộ phận làm việc cứng hóa để tối đa hóa độ bền
• Tất cả các bộ phận bên ngoài được mạ kẽm

Ứng dụng:
• Đường dẫn lưu lượng bỏ qua
• Chuyển hướng cho làm mát hoặc lọc truyền động thủy tĩnh
• Kích hoạt/vô hiệu hóa các chức năng
• Kích hoạt/vô hiệu hóa các hệ thống con thủy lực
• Chức năng tái sinh

Thông tin kỹ thuật bổ sung:
Dòng van điều khiển hướng 3 chiều, điều khiển bằng phi công của Parker có sẵn cả dạng thường mở và thường đóng, với lưu lượng và áp suất lên đến 90 lpm (24 gpm) và 420 bar (6,000 psi) tương ứng. Hai phiên bản của cả thường mở và thường đóng có sẵn với các mức lưu lượng và áp suất khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu ứng dụng. Dòng van này hoạt động như các bộ chuyển hướng lưu lượng và chuyển hướng đường dẫn lưu lượng của chất lỏng thủy lực từ vị trí trung lập của van sang vị trí chuyển đổi của nó bằng cách cung cấp áp suất phi công bên ngoài đến cổng 1 (mũi) của van. Vị trí trung lập hoặc không chuyển đổi của các van thường mở cho phép lưu lượng hai chiều từ cổng 3 đến cổng 2, với cổng 4 bị chặn. Khi áp suất phi công được cung cấp đến cổng 1, trục van chuyển đổi và sau đó chuyển hướng lưu lượng giữa cổng 3 và cổng 4, chặn cổng 2. Có một loạt các van trong dòng này thông hơi ra môi trường, cho phép cân bằng áp suất trong buồng lò xo. Các van còn lại trong dòng này thông hơi buồng lò xo bên trong qua cổng 4, và do đó nên đặt cổng 4 ở phía áp suất thấp hơn của van và/hoặc đường dẫn bể chứa. Ngoài ra, bất kỳ áp suất bổ sung nào tại cổng 4 đều cộng thêm vào cài đặt lò xo, điều này có thể ảnh hưởng đến áp suất phi công cần thiết để chuyển đổi van. Áp suất phi công 2.8 bar (40 psi), 5.5 bar (80 psi), và 11 bar (160 psi) có sẵn như các tùy chọn tiêu chuẩn trên các van lưu lượng thấp hơn, và áp suất phi công 5 bar (73 psi) và 10 bar (145 psi) có sẵn cho các van lưu lượng cao hơn.

Đối với tất cả các van mà buồng lò xo được thông hơi bên trong, cổng 4 nên được kết nối với đường dẫn lưu lượng áp suất thấp hơn và/hoặc lý tưởng là đường dẫn bể chứa.



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Tốc độ dòng chảy Cấu hình Chuyển đổi áp suất Chất liệu vòng bít Dẫn hướng bịt kín đi kèm Hướng dòng chảy
DH103A 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103AV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103C 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103CV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04A4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04B4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04H4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted

E07693
687505