Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Bình tích áp EHV chịu áp cao, thép không gỉ, 70-690 bar, 0.2-57 lít.
Bình tích áp bàng quang EHV cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả để lưu trữ năng lượng dưới áp suất. Sử dụng các công cụ và nguồn lực toàn diện bao gồm cơ sở dữ liệu ứng dụng, CAD/CAM, phân tích phần tử hữu hạn, nghiên cứu độ tin cậy và mô phỏng, chúng tôi đã tối ưu hóa thiết kế và hiệu suất của bình tích áp. Bình tích áp bàng quang Parker Olaer thích hợp để sử dụng ở hơn 35 quốc gia (tất cả bình tích áp thủy lực cho châu Âu đều được đánh dấu CE) và chúng có thể đáp ứng một loạt các phê duyệt quốc tế và ngành.
Bình tích áp bàng quang dòng EHV đi kèm với cổng dẫn chất lỏng có kín bằng O-ring và kết nối khí 7/8" UNF là tiêu chuẩn tuy nhiên các lựa chọn khác cũng có sẵn.
Việc kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt và phát triển sản phẩm liên tục giúp đảm bảo các bình tích áp thủy lực của chúng tôi hoạt động ở hiệu suất tối ưu và có thể hoạt động trong môi trường đòi hỏi khắt khe nhất. Các phụ kiện bình tích áp của Parker như Khối An Toàn, Đĩa Vỡ và Bộ Sạc Vĩnh Viễn, có thể hỗ trợ việc lắp đặt và vận hành an toàn các bình tích áp trong bất kỳ hệ thống thủy lực nào.
Ngoài các lựa chọn elastomer tiêu chuẩn và nhiệt độ thấp, Parker đã phát triển hỗn hợp cao su mới Xtra Lifetime (XL) với tốc độ thấm thấp hơn 50% so với hỗn hợp tiêu chuẩn và tuổi thọ hoạt động dài gấp đôi so với bất kỳ bàng quang nào khác trên thị trường cho cùng một ứng dụng. Hỗn hợp bàng quang XL có độ bền cơ học cao và do đó cung cấp độ tin cậy lớn hơn, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng hiệu suất cao. Thiết kế độc đáo của bàng quang XL có thể tăng thời gian hoạt động của hệ thống và giảm bảo dưỡng không lịch trình, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Parker Olaer đã phát triển phần mềm mô phỏng rất phức tạp để tối ưu hóa các khuyến nghị về kích thước cho bình tích áp thủy lực. Bạn có thể tải phần mềm tính toán kích thước bình tích áp từ tab Hỗ trợ Sản phẩm.
Thị trường:
• Công nghiệp
• Quốc phòng
• Năng lượng tái tạo
• Hàng hải
• Khai thác mỏ
• Di động
• Dầu khí
• Chế biến
• Đường sắt
Đặc điểm/Lợi ích:
• Phạm vi rộng lớn các phê duyệt quốc tế và ngành (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS và GL)
• Kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt và phát triển sản phẩm liên tục
• Lựa chọn lớn về vật liệu và phụ kiện phù hợp với mọi hệ thống thủy lực.
• Parker Olaer cung cấp kiến thức sản phẩm và kinh nghiệm dồi dào giúp chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng hàng đầu.
Ứng dụng:
• Đơn vị Năng lượng Thủy lực
• Cần cẩu Tàu
• Tuabin Gió
• Máy Ép Nhựa
• Máy Công cụ
• Xe Cơ giới/Xây dựng
• Máy Công cụ
Chức năng:
Bình tích áp thủy lực là một thành phần thiết yếu cho hoạt động tối ưu của một mạch thủy lực. Bình tích áp cho phép:
• Lưu Trữ Năng Lượng: Lưu trữ năng lượng mà không mất mát và phân phối lại khi cần thiết do đó giảm công suất lắp đặt.
• Bù Áp: Hấp thụ các đợt tăng áp từ bơm hoặc các thành phần khác để kiểm soát áp suất và tốc độ dòng chảy trong mạch thủy lực.
• Kiểm Soát Thể Tích: Hấp thụ các biến đổi thể tích chất lỏng do thay đổi nhiệt độ trong một mạch thủy lực kín và duy trì áp suất định mức.
• Lưu Trữ Năng Lượng Khẩn Cấp: Trong trường hợp nguồn năng lượng chính bị lỗi, các bình tích áp này có thể cung cấp đủ năng lượng để hoàn thành một hoạt động hoặc thực hiện một chu trình thủy lực đầy đủ.
• Lò Xo Thủy lực/Giảm Chấn: Một bình tích áp bàng quang có thể hoạt động như một lò xo khí giảm chấn và rung động trong các hệ thống thủy lực của xe nâng (ví dụ: xe nâng hàng) và duy trì sự treo thực sự của tải trên một lò xo khí.
Chúng tôi đã bao gồm một số lượng nhỏ các mã phần, vui lòng tải xuống tài liệu quảng cáo bình tích áp bàng quang EHV để biết thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi.
Trước đây được gọi là Olaer.
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Certificate Portal |
| Selector Guides |
|---|
| Accumulator Sizing Software |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - Hydraulic Accumulators and Actuators |