Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Bộ sạc Parker là dụng cụ không thể thiếu để kiểm tra, điều chỉnh hoặc nạp nitơ cho hầu hết các bình tích áp thủy lực trên thị trường.
Bộ dụng cụ sạc Parker là một công cụ không thể thiếu để kiểm tra, điều chỉnh hoặc bơm nitơ (N2) vào hầu hết các bình tích áp thủy lực có trên thị trường.
Bộ dụng cụ sạc Parker được cung cấp trong một hộp đựng bằng nhựa để tăng thêm sự bảo vệ và tính di động. Bộ dụng cụ bao gồm các loại đầu nối khác nhau cho các kết nối bình tích áp có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và thiết kế bình khí nitơ.
Có nhiều lựa chọn bao gồm: - đồng hồ đo áp suất, đầu nối, các kết nối và ống nitơ đặc biệt.
Chúng tôi đã bao gồm một số mã phụ tùng nhỏ, để biết thêm lựa chọn hoặc thông tin bổ sung, vui lòng tải xuống Danh mục Bình Tích Áp hoặc liên hệ chúng tôi. Nhiều phụ kiện của chúng tôi cũng được chi tiết trong các tài liệu quảng cáo sản phẩm của chúng tôi.
Trước đây được thương hiệu hóa là Olaer và Fawcett Christie Hydraulics.
Thị trường:
• Công nghiệp
• Di động
• Năng lượng
• Chế biến
• HVAC
• Quốc phòng
• Tái tạo
• Hàng hải
• Khai thác mỏ
• Dầu và Khí
• Đường sắt
Tính năng/Lợi ích:
• Các lựa chọn bao gồm các phạm vi áp suất khác nhau, đầu nối và kết nối phù hợp với hầu hết các bình tích áp thường được sử dụng trên thị trường.
• Được cung cấp trong một hộp đựng bằng nhựa được lấp đầy bọt để tăng thêm sự bảo vệ và tính di động.
• Một bộ đầy đủ cho việc kiểm soát và điều chỉnh áp suất nitơ trước trong bình tích áp.
• Cung cấp một giải pháp an toàn cho bảo dưỡng bình tích áp
Ứng dụng:
• Ứng dụng thủy lực
• Thiết bị nông nghiệp
• Thiết bị xây dựng
• Lâm nghiệp
• Xử lý/Cẩu
• Xe tải
• Năng lượng gió
• Đơn vị Năng lượng Thủy lực
• Hệ thống Bôi trơn
• Phát điện
• Truyền tải & Phân phối Năng lượng
• Quốc phòng
• Máy nén Khí & Khí
• Bãi thử nghiệm
• Tự động hóa Giải trí
• Ép khuôn
• Máy Ép Nhựa
• Bảo dưỡng
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Selector Guides |
|---|
| Accumulator Sizing Software |
| Products | Loại ống mềm | Loại kết nối | Pressure Range (bar) |
|---|---|---|---|
| 20214122823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214139823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 10691-02 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-25 |
| 10691-03 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-60 |
| 10691-04 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-160 |
| 10691-05 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-250 |
| 10691-07 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-400 |
| 10690-02 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-25 |
| 10690-03 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-60 |
| 10690-04 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-160 |
| 10690-05 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-250 |
| 10690-07 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-400 |
| 10692-10 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-690 |
| 20214122883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20270749929 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749939 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749989 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749999 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |