Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.
Máy bơm Parker PD Series có áp suất cao, hoạt động êm và hiệu quả.
Nhỏ gọn và hiệu quả, Dòng bơm Piston Parker PD của Hệ Thống Mở Tích Cực tăng cường năng suất trong các ứng dụng công nghiệp áp suất trung bình. Với thiết kế ổ đỡ chắc chắn, dải nhiệt độ rộng, khả năng truyền tải toàn bộ công suất và tùy chọn bộ giới hạn mô-men xoắn, bơm PD công nghiệp đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và phản ứng nhanh chóng. Dòng này cũng sử dụng công nghệ “ripple chamber” độc đáo để giảm dao động áp suất, giảm tiếng ồn.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ và lợi ích của Bơm Parker PD dưới phần Hỗ Trợ Sản Phẩm.
Thị trường:
• Công nghiệp
• Dầu khí
• Thiết bị Xử lý Vật liệu
• Sản xuất điện
Tính năng và Lợi ích:
Tăng Năng Suất
• Điều khiển điện tỷ lệ cung cấp lưu lượng theo nhu cầu
• Piston lớn để phản ứng nhanh và ổn định
• Khả năng truyền tải toàn bộ công suất
Cải Thiện Độ Tin Cậy
• Con dấu elastomer loại bỏ gioăng và rò rỉ bên ngoài
• Cam ma sát thấp và ổ trục trục con lăn côn
• Khả năng độ nhớt thấp nhất trong ngành
Thiết Kế Linh Hoạt
• Cổng xả dầu cho lắp đặt trục ngang hoặc dọc
• Tùy chọn dừng thể tích tối đa và tối thiểu
• Cổng vào và ra ở đầu hoặc bên
• Kích thước nhỏ gọn
• Dải điều khiển rộng
Dễ Sử Dụng
• Thiết kế chín piston giảm tiếng ồn
• Điều khiển thủy lực với điều chỉnh “không rò rỉ”
• Ít bộ phận hơn để dễ dàng bảo trì
Ứng dụng:
• Đơn vị năng lượng
• Đúc công nghiệp
• Ép
• Cắt bằng tia nước
• Bơm nâng dầu
• Đầu điều khiển
• Xử lý ống
• Cần cẩu ngoài khơi
• Truyền động băng tải
• CNG
• Hệ thống dầu bôi trơn
Đặc điểm Kỹ thuật:
• Áp suất hoạt động tối đa 280 bar (4,060 psi)
• Dải tốc độ từ 600 – 1,800 rpm
• Có sẵn với 7 tùy chọn dung tích (cc): 18, 28, 45, 60, 75, 100, 140
*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.
| Software Downloads |
|---|
| P1/PD GUI Software |
| P1/PD GUI Software |
| Selector Guides |
|---|
| Part Number Cross Reference |