Bơm Piston Thủy Lực Áp Suất Trung Bình - Dòng PVP | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Bơm Piston Thủy Lực Áp Suất Trung Bình - Dòng PVP

Bơm Piston Thủy Lực Áp Suất Trung Bình - Dòng PVP

Dòng Parker PVP cung cấp bơm piston thủy lực bền bỉ cho áp suất trung bình.

Thông số kỹ thuật

  • Tốc độ dòng chân không tối đa: n/a
  • Áp lực làm việc: 250 bar, 3600 psi
  • Công nghệ: Hydraulics
  • Tốc độ dòng chảy: 115 L/min, 30.4 gal/min
  • Dịch chuyển: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Vật liệu thân: Cast Iron
  • Tùy chọn lỗ thoát: Yes
  • Bơm nạp điện đi kèm: No
  • Kênh dẫn mạch: Open
  • Cấu hình: Single, Tandem, Multiple
  • Phương pháp điều khiển: Pressure Limiter, Load Sense, Torque Limiting
  • Khả năng phục hồi năng lượng: No
  • Chất độn đi kèm: No
  • Dành cho Loại chất lỏng: Standard Hydraulic Fluids
  • Dịch chuyển tối đa: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Tốc độ dòng tối đa: 30.4 gal/min, 115 L/min
  • Nhiệt độ dung dịch tối đa: 71 °C, 160 °F
  • Nhiệt độ dung dịch tối thiểu: -40 °C, -40 °F
  • Mức độ tiếng ồn tối đa: 76 dBA
  • Áp suất vận hành tối đa: 250 bar, 3600 psi
  • Khả năng chịu tải xuyên tâm: n/a
  • Tốc độ vận hành tối đa: 3000 RPM
  • Độ nhớt động học tối đa: 4000 SUS
  • Độ nhớt động học tối thiểu: 80 SUS
  • Trọng lượng: n/a
  • Truyền thông: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Tùy chọn lắp đặt: SAE
  • Kết nối cổng: SAE
  • Loại cổng: Flange, Straight Threaded
  • Vị trí cổng: Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports
  • Loại bơm: Piston, Variable
  • Hướng xoay: Clockwise, Counterclockwise
  • Loại cảm biến: n/a
  • Loại trục: SAE
  • Khả năng lái xuyên: Yes

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Linh hoạt và hiệu suất cao, bơm piston thủy lực dòng PVP tăng thời gian hoạt động với các bơm thể tích biến đổi nhanh chóng và đáng tin cậy được thiết kế cho các ứng dụng áp suất trung bình. Bơm PVP có khả năng qua trục và cấu trúc chịu lực cao để tăng năng suất, đồng thời cải thiện môi trường làm việc với công nghệ bơm yên tĩnh để giảm tiếng ồn và các thành phần dễ bảo trì.



Tìm hiểu thêm về các tính năng và bộ phận của Bơm Piston Parker dòng PVP trong phần Hỗ trợ Sản phẩm.



Thị trường:

• Công nghiệp

• Dầu khí

• Xử lý vật liệu

• Phát điện



Các tính năng và Ưu điểm của Bơm Piston PVP:

• Tăng năng suất

• Thời gian phản hồi nhanh  

• Khả năng qua trục toàn phần

• Linh hoạt trong thiết kế

• Vỏ bằng gang bền

• Các cổng trục, cổng thí điểm và cổng mét có sẵn  

• Phạm vi điều khiển rộng     

• Dễ sử dụng

• Tấm cổng bằng đồng và tấm trượt piston có thể thay thế

• Vị trí đầu vào/ra tùy chọn để dễ dàng lắp đặt    

• Giảm tiếng ồn khi vận hành



Điều khiển:

• Bù áp

• Cảm biến tải

• Giới hạn công suất

• Công suất và cảm biến tải

• Bù áp từ xa

• Dừng thể tích tối đa có thể điều chỉnh

• Giới hạn mô-men xoắn (công suất) cao/thấp

• Chế độ chờ áp suất thấp



Đặc điểm Kỹ thuật:

• Áp suất hoạt động tối đa 250 bar (3,600 psi)

• Tốc độ tối đa 2,400 vòng/phút  

• Phạm vi nhiệt độ từ -40 đến 122ºF (-40 đến 50ºC)  




*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products

E07693
246579