RV01A1N035 - 安全阀 - RV 系列 - 派克 Parker

安全阀 - RV 系列 | #RV01A1N035

RV01A1N035

安全阀 - RV 系列 | #RV01A1N035

RV01系列是一种紧凑型安全阀,能排放多余的压力,从而保护气动回路或系统。


技术规格:

  • 压力范围(psig): 10-55
  • 减压设置(psig): 35
  • 密封材料: Buna
  • 泄压设置: 35 psig, 2.45 barg
  • 最大入口额定压力: 300 psig, 20.7 barg
  • 调节机制: 滚花旋钮
  • 阀体材料:
  • 调整螺钉材料: 钢的锁紧螺母和弹簧
  • 端口尺寸: 1/4" inch
  • 端口类型: NPT
  • 工作温度: +32° 至 +200° °F, 0° 至 +93° °C

物品信息

RV01系列是一款紧凑型安全阀,可减轻过压,从而保护气动回路或系统。 它采用紧凑轻质铝结构,具有高浮雕容量(70.39 Cv @ 150 PSI)。 调整范围在部件号内调出并在出厂时设置。

   •连接:男性
   •泄压范围:10至200 psig(或0.7至14 bar)
   •最大进口压力:300 psig(或20.7 bar)
   •调整:控制滚花旋钮
   •材料铝制主体,钢制锁紧螺母和弹簧,塑料提升阀,丁腈阀座
   •螺纹尺寸:1/4“
   •螺纹类型:NPT
   •温度范围:32°F至200°F(或0°C至93°C)

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687577