PRO-SHIELD 7308 导电滑脂 | #90-05-7308-0000


LOADING IMAGES
90-05-7308-0000

PRO-SHIELD 7308 导电滑脂 | #90-05-7308-0000

派克固美丽的 PRO-SHIELD 7308 导电润滑脂是一种银填充硅脂,适用于需要连续电路的区域。


技术规格:

  • 尺寸: 30cc Syringe
  • 体积电阻率: 0.100 Ω-cm
  • 噪声屏蔽级别: 50-69 dB (Avg)
  • 重量: 80 g g
  • 颜色: Silver
  • 填充材料: Silver
  • 聚合材料选件: Silicone
  • 不稳定的有机质含量: 0 g/L g/L
  • 比重: 3.1
  • 保质期: 9 Months

物品信息

派克固美丽的 PRO-SHIELD 7308 导电润滑脂是一种银填充硅脂,适用于需要连续电路的区域。可提供 30cc 注射器或 6 液体盎司 EFD 胶筒包装。

特征和优点:
• 高导电性
• 良好的润滑性能
• 热稳定性
• 化学惰性
• 最大限度减少机械部件的磨损

典型应用:
• 金属表面之间的电气接触
• 具有屏蔽性能的润滑
• 散热
• 涂层基底的表面防护

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
179336