立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的液压法兰和部件符合SAE J518和ISO 6162-1和-2标准。这些经过验证的无泄漏连接适用于较大尺寸的钢管和管道,并已被全世界范围接受。
市场:
• 建筑
• 农业
• 油气
• 交通运输
• 采矿
• 林业
特点与优势:
• 适用BSPP,SAE直螺纹和NPTF,以及钢管和管道焊接连接。
• 与尺寸相当的螺纹端口所需的扭矩相比,只需要更低的拧紧扭矩,因此只需要更小的扳手和扳手空间- 在紧凑的空间内易于组装。
• 使用分体式法兰易于拆卸。
• 可提供超过60种形式,可根据要求提供定制设计。
• 可提供尺寸范围½英寸至3英寸的碳钢和不锈钢法兰,工作压力高达6000 psi。
应用:
• 液压油和气体处理连接
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。