207P-2 - 黄铜管螺纹接头 - 派克 Parker

黄铜管螺纹接头 | #207P-2

Click to View CAD Model
207P-2

黄铜管螺纹接头 | #207P-2

1/8" Coupling


技术规格:

  • 连接 1 尺寸: 1/8"
  • 长度: n/a
  • 连接 2 尺寸: 1/8"
  • 连接 2 类型: Female Pipe
  • 连接 1 类型: Female Pipe
  • 产品风格: Coupling
  • 最低运行温度: -65 °F, -53 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 1000 psi, 68 bar
  • 管道材料: 紫铜管,黄铜管,钢管
  • 阀体材料: 黄铜
  • 符合规格: SAE J530, SAE J531

物品信息

派克为当今的市场提供齐全的管螺纹接头。接头采用锻造和挤出成型,尺寸从1/8” 到 1”。管螺纹的螺纹都是根据干密封标准加工。派克的管螺纹接头符合SAE J530 和SAE J531标准的功能性要求,并且可以和紫铜管,黄铜管以及钢管配合使用。

市场:
• 工业液压
• 建筑机械
• 重载卡车
• 工程机械
• 工厂/过程控制/自动化

特征/优势:
• 全黄铜材料
• 符合SAE J530 和SAE J531标准的功能要求
• 螺纹根据干密封标准加工
• 锻造和挤出都可提供

应用:
• 空气管路
• 水管路
• 冷却管路


了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547