961-731431-000 - Series MX 微型电磁阀 - 派克 Parker

Series MX 微型电磁阀 | #961-731431-000

Click to View CAD Model
961-731431-000

Series MX 微型电磁阀 | #961-731431-000

Series MX的宽度仅为10mm,结构紧凑,重量轻,且能够在低压下提供高流量,适合空间和功率受到限制的便携式设备。


技术规格:

  • 弹性体: FKM
  • 最大操作电压值: 24 VDC
  • 类型/配置: 3-Way NO
  • 电气连接: 2 Pin-Up
  • 所需应用压力: 30 psi
  • 流速: up to 47 SLPM
  • 最大流速: 47 SLPM
  • 最大运行压力: up to 30 psi, 2.0 bar
  • 孔口尺寸: 0.075 inch, 1.91 mm
  • 最高运行温度: 122 °F, 50 °C
  • 最低运行温度: 41 °F, 5 °C
  • 功能: 3-Way, Normally Open (NO)
  • 周期数/生命期: up to 25 Million
  • 启动类型: Solenoid
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Current or Voltage
  • 功耗: 0.75 W
  • 输入电压: 24 VDC
  • 电气连接: 2 Pin - Up
  • 阀体材料: PPE/PA
  • 密封材料: FKM
  • 长度: 1.50 inch, 38.1 mm
  • 宽度: 0.40 inch, 10.1 mm
  • 高度: 0.62 inch, 15.7 mm
  • 重量: 0.3 oz, 8.5 g
  • 响应时间: < 20 ms Max Cycling
  • 泄漏率: < 0.2 cm3/min
  • 安装类型: Manifold (Gasket Required)
  • 连接类型: Barb for 3/32" (2 mm) I.D. Tubing, Mounting Screw (Manifold Mount)
  • 连接尺寸: 2-56 x 1/2" Pan Head Phillips Screw
  • 与流体类型共同使用: Gases
  • 行业应用: Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis, Negative Pressure Wound Therapy
  • 配置: n/a

物品信息

MX系列是微型电磁阀,尺寸紧凑,宽度为10 mm,能够在低压下提供高流量。MX系列微型电磁阀的功耗非常低,可以帮助医疗设备制造商延长电池使用寿命,并且减小系统重量,而不会影响性能。通用型设计支持歧管和倒钩管安装,提供2通和3通配置。MX系列是空间和可用功率受到限制的便携式医疗设备的理想解决方案。

特性
• 体积小,尺寸小,可以实现紧凑的集成,减小设备尺寸
• 高流量功耗比,延长设备电池使用寿命
• 轻巧的0.3盎司(9克)设计,有助于降低便携式设备重量
• 通用倒钩管或汇流板安装,简化阀集成
• 符合CE 和 RoHS

典型应用:
• 制氧机
    - 筛床切换/均衡
    - 氧气输送
• 深静脉血栓治疗
    - 压力带充气/放气控制
• 负压伤口疗法
   - 高容量真空/压力控制

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687821