立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的 O-Lube 是一款非常出色的通用型润滑剂,一般被用在所有碳氢化合物的润滑场合,也适合于气动应用。
派克的O形圈润滑油是一种含钡皂的矿物质基润滑剂,他的使用对于使安装容易并延长密封件的使用寿命。它有着很好的防水性,于表面有很好的粘附作用,且有着良好的润滑性能。建议用于低压的气动系统中,如缓慢的动态往复,摆动或者旋转工况。派克O形圈润滑油适宜在在-20°F到180°F的温度范围中工作。不推荐用于硅酮、丁基或三元乙丙橡胶密封,也不适应于带有细过滤器的系统。
• 耐温度到82°C
• 耐低温到-29°C
• 通用型
• 出色的表面粘附性
• 耐水
兼容于:
• 环氧氯丙烷
• 氟橡胶
• 氟硅橡胶
• 高氟橡胶
• 氢化丁腈橡胶
• 氯丁橡胶
• 丁腈橡胶
• 全氟橡胶
• 聚丙烯酸酯橡胶
• 聚硫化合物
• 聚氨酯
不推荐用于:
•硅橡胶, 丁基橡胶, 三元乙丙橡胶
•系统有细微的过滤器
*有些情况下, 可能派克润滑剂不会是理想的推荐润滑剂。遇到这种情况,请通过在线、电话或者电子邮件联系派克的应用工程师咨询。
**客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。