939/939B系列PTFE波纹软管
JIC 37° Swivel 90° Elbow Short Drop
派克93N系列接头为Parflex的中压PTFE波纹管设计。该系列扣压接头连接形式多样,以下列出其中一部分但不仅限于这些:NPT, JIC和Seal-Lok™,并且考虑到耐腐蚀的应用场合, 我们还提供了许多不锈钢接头。该系列接头套筒采用导入式设计,有助于软管插入到正确的深度,并都能利用派克Parkrimp家族扣压设备进行扣压。 扣压模具都具有派克 Parkalign®系统, 该定位系统中定位台阶的设计能帮助操作者每次都能实现精确的扣压.
市场:
• 工业
• 空气 &气体压缩机
• 包装机械
• 打印及打标设备
特性/优点:
• 导入式设计
• 派克Parkalign?模具
应用:
• 化学品传输管路
• 工业液压
• 需要紧凑布置管路的应用场合
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。