R4V/R6V系列先导式溢流压力阀 (TUEV) | #026-75770-0


LOADING IMAGES
026-75770-0 026-75770-0
Click to View CAD Model

R4V/R6V系列先导式溢流压力阀 (TUEV) | #026-75770-0

R4V03-535W0A1P14


技术规格:

  • 密封材料: NBR
  • 端口连接: NG10
  • 阀门类型: R4V
  • 压力调节控制类型: Acorn nut
  • 开关选件: na
  • 信号输入: na
  • 压力控制范围: 140 BAR
  • 运行类型: 先导
  • 最大运行压力: 油口 A 350;油口 B 30 bar, 30 bar Port B
  • 排水选件: 内部泄油油路
  • 安装类型: 板式连接
  • 启动类型: 手动
  • 重量: 6 kg
  • 产品序列: 压力控制阀
  • 最大流速: 90 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • 设定压力: 140 bar
  • 压力控制范围: 350 bar

物品信息

先导式溢流压力阀R4V系列(TUEV)(DIN24340 D节)和R6V(TUEV)(DIN24340 E节)具有依据97/23/EG指导条例针对与安全有关的应用而获得的证书。阀是由德国技术检验协会认证与盖章的。阀的交付里面含有德国TUEV认证。

对于R6V系列阀带有电磁换向阀控制的卸荷功能,这使此阀可让油在低压力下循环。

技术特点:
 • TUEV证书
 • 先导控制手动调整
 •  2 接口︰
-R4V 底板 ISO 6264 (DIN 24340 型 D节)
-R6V 底板 ISO 6264 (DIN 24340  E节)
 CETOP 03 带卸荷的阀
予调节 (编码 W)
 •

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687478