立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
SPD 系列是底板用于带有 BSPP 螺纹的方向控制阀。它们有不同的型号,从 NG06 / CETOP 03 到 NG25 / CETOP 08。
Parker SPD 系列是底板,专为安装 BSPP(英制标准管并联)螺纹的方向控制阀而设计,有助于可靠运行。它们有不同的型号和四种尺寸:NG06 / CETOP 03、NG10 / CETOP 05、NG16 / CETOP 07 和 NG25 / CETOP 08。
市场:
• 工业
特点与优势:
• 紧凑,经过验证的设计,代表了我们在液压方面的长期经验 - 提高了可靠性
• 根据 DIN ISO、CETOP 和 NFPA 的行业标准安装 - 可快速轻易地集成
• 所有变化的交货时间短 - 不需要仓储
应用:
• 适用于一般液压应用
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。