方向控制阀底板 - SPD 系列 | #SPD24B910


LOADING IMAGES
SPD24B910 SPD24B910 SPD24B910 SPD24B910
Click to View CAD Model

方向控制阀底板 - SPD 系列 | #SPD24B910

SPD 系列是底板用于带有 BSPP 螺纹的方向控制阀。它们有不同的型号,从 NG06 / CETOP 03 到 NG25 / CETOP 08。


技术规格:

  • 端口连接: NG06 / CETOP 03
  • 连接螺纹尺寸: P, A, B, T = G 1/2
  • 位置传感类型: Rear
  • 产品序列:
  • 启动类型: N/A
  • 端口连接: NG06 / CETOP 03 / NFPA D03
  • 安装类型: 底板安装
  • 功能: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 安装位: Unrestricted
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: N/A
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil, Water glycol
  • 阀体材料: Steel
  • 最高环境温度: 60 °C
  • 最低环境温度: -25 °C
  • 最高流体温度: 70 °C
  • 最低流体温度: -20 FPM, -25 NBR °C
  • 最大运动粘度: 400 cSt
  • 最小运动粘度: 2.8 cSt
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406 18/16/13
  • 重量: 1.4 kg
  • 应用: Industrial Hydraulic
  • 品牌: Parker
  • 技术: Hydraulics
  • 分部: Hydraulic Valve Systems Division Europe
  • 阀门类型: DC Valve
  • 介质: Hydraulic Oil

物品信息

Parker SPD 系列是底板,专为安装 BSPP(英制标准管并联)螺纹的方向控制阀而设计,有助于可靠运行。它们有不同的型号和四种尺寸:NG06 / CETOP 03、NG10 / CETOP 05、NG16 / CETOP 07 和 NG25 / CETOP 08。

市场:
• 工业

特点与优势:
• 紧凑,经过验证的设计,代表了我们在液压方面的长期经验 - 提高了可靠性
• 根据 DIN ISO、CETOP 和 NFPA 的行业标准安装 - 可快速轻易地集成
• 所有变化的交货时间短 - 不需要仓储

应用:
• 适用于一般液压应用

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687478