PVC透明乙烯基管 | #PV1612-1


LOADING IMAGES
PV1612-1

PVC透明乙烯基管 | #PV1612-1

派克PV系列是一款不含DEHP的透明PVC乙烯基管,符合FDA标准的经济型产品,具有卓越的纯度、透明度和柔韧性。


Technical Specifications

  • Tube Wall Thickness: 0.125
  • Tube O.D. (inch): 1
  • Tube I.D. (inch): 3/4
  • Specifications Met: FDA, FDA 21 CFR 177
  • Application: Instrumentation, Pneumatics
  • Tube Inside Diameter: 19.1 mm, 3/4 inch
  • Tube Outside Diameter: 25.4 mm, 1 inch
  • Maximum Operating Pressure: 35 psi, 0.24 MPa, 2.4 bar
  • Maximum Operating Temperature: 150 °F, 65 °C
  • Minimum Operating Temperature: -40 °F, -40 °C
  • Compatible Fitting: Hose-Barb, Garden Fitting, Fast & Tite®, Par-Barb®, TrueSeal™, Poly-Tite
  • Media: Air, Water
  • Color: Clear
  • Weight: 0.262 kg/m, 0.176 lb/ft
  • Tube Material: PVC (polyvinyl chloride)
  • Length per Package: 30.5 m, 100 ft
  • Size: 1

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Item Information

PVC 透明乙烯基管具有出色的柔韧性,在安装和使用过程中,可使管材实现柔软、轻松地操作和弯曲,而不会发生塌陷。由于这是一种透明管道,因此通常用作低压视流计,以方便操作者查看流经管道的介质。

市场:  
• 工业气动
• bull; 化学品
• 流体输送

特性/优点:
• 不含 DEHP
• 由纯透明聚氯乙烯(PVC)树脂制成,具有出色的纯度、透明度和柔韧性。
• 70硬度,柔软、易于操作和弯曲,而不会发生塌陷。

应用:
• 低压化学品
• 气动
• 低压视流计
• 仪器仪表
• 实验室
• 一般用途

技术参数:
• 工作压力和爆破压力的标定温度为+73°F/+23°C
• 盘管包装
• 在可能出现端载、振动或压力峰值的情况下,应该使用衬套以获得更大保持力。
• V-1分子式管材符合美国食品和药品管理局(FDA)针对与食品和人类食用药品接触的材料所制定的规范。

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

Phone

+1 (330) 296-2871

Fax

+1 (330) 296-8433

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687563