Parkers PVplus har utformats och optimerats för tung drift i krävande industriella och marina tillämpningar. Denna axialkolvpump med fästplatta och öppen krets ger användaren hög produktivitet och effekttäthet tack vare ett nominellt tryck på upp till 420 bar och ett högt nominellt varvtal. Bortsett från dess robusthet och mycket långa livslängd, utmärks PVplus även av en mycket hög konverteringsflexibilitet. PVplus levereras som standard med en integrerad kompressionskammare som garanterar drift med låg pulsering och minskade ljudnivåer. Ett brett utbud av deplacement- och styralternativ möjliggör flera olika tillämpningar.
Branscher:
• Primär förädling/bearbetning av metall
• Gummi- och däckbearbetning
• Diverse industriella tillämpningar
• Maskinverktyg
• Marint (ej militärt)
• Olja och gas
• Elproduktion
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Tåg
Egenskaper/fördelar:
• Deplacement från 16 – 360 cm³/varv – omfattar ett stort antal tillämpningar och flera flödeskrav.
• Drifttryck på upp till 350 bar (kontinuerligt)/420 bar (intermittent) – hög effekttäthet.
• Exakta och högdynamiska reglage – enastående responsegenskaper och förbättrad produktivitet.
• Utmärkta sugningsegenskaper och höga självsugningsvarvtal – ökad produktivitet.
• Integrerad kompressionskammare – minskad pulsering och ljudnivå.
• Robust, extra kraftig konstruktion – lång livslängd och långa serviceintervall.
• Modulär uppbyggnad och huskonstruktion – enkel konvertering och lägre lagerkostnader.
• HFC-kapacitet upp till 210 bar – lämpligt för hydraulsystem i vilka flamsäkra vätskor måste användas.
Tillämpningar:
• Pressar/maskiner för materialformning
• Skrotsaxar
• Kontinuerliga valsverk
• Marina lyftanordningar
• Marina vinschar och kranar
• Marint, diesel
• Stigningsstyrning av vindturbiner
• Staplingsutrustning
• Underhållsmaskiner för järnväg
• Provriggar och hydraulaggregat/integrerade system
Hämta detaljerad teknisk information om PVplus i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Tyskland