Flexible Schläuche aus Polyamid | #1025P06 01


LOADING IMAGES
1025P06 01 1025P06 01

Flexible Schläuche aus Polyamid | #1025P06 01

Flexible Schläuche von Parker haben sich für industrielle Applikationen und Anwendungen in der Antriebstechnik bewährt. Parker Legris bietet bereits in dieser Ausführung ein biobasiertes halbstarres Polyamid mit noch höheren Leistungsmerkmalen an.


Technische Daten

  • Rohrinnendurchmesser: 4
  • Rohraußendurchmesser (mm): 6
  • Rohrwerkstoff: PA
  • Farbe: Schwarz
  • Länge (m): 25
  • Maximaler Betriebsdruck: 50 barg
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Nenn-Unterdruck: 755 mm-Hg
  • Gewicht: 0.484 kg/package
  • Anzahl Rohre: 1
  • Anwendungen: Verpackung, Werkzeuge, Druckluft, Antriebstechnik, Robotertechnik, Industrielle Maschinen und Anlagen, Tooling, Compressed Air, Motion Technologies, Robotics, Industrial Machinery
  • Medien: Halbstarres Polyamid: Druckluft und andere Medien / Starres Polyamid: Druckluft, Schmiermittels, andere Medien, Air (Compressed Air: Rigid PA), Lubricants (Rigid PA), Industrial Fluids (Semi-Rigid PA), Industrial Fluids (Rigid PA)
  • Erfüllte Spezifikationen: Industrielle Normen: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (DGRL), RG: 1907/2006 (REACH). Beförderungstechnische Normen: Leistungsmerkmale und chemische Beständigkeit getestet nach DIN 74324 -1/DIN 73378/ISO 7628, DIN 74324 -1 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), REACH 1907/2006 (Industrial), DIN 73378 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), PED 97/23/EC (Industrial), ISO 7648 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation)
Safety Warning

Artikelinformationen

Polyamid-Schläuche haben sich für industrielle Applikationen und Anwendungen in der Antriebstechnik bewährt.

Sie gewährleisten durch ihre hohe mechanische Stabilität ausgezeichnete Haltbarkeit.

Parker Legris bietet bereits in dieser Ausführung ein biobasiertes halbstarres flexibles Rohr aus Polyamid mit noch höheren Leistungsmerkmalen an.


Produktvorteile:

- Bewährtes Material

• Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien

• Ausgezeichnete Materialhomogenität

• Kontinuierliche Kalibrierung der Schläuche für hervorragende Zuverlässigkeit

• Zwei versch. Materialien für starre und halbstarre Schläuche

• Halbstarrer Schlauch aus biobasiertem Polyamid

- Vielseitig & leistungsstark

• Breiter Temperatur- und Druckbereich

• Gute Schwingungsabsorption

• Hohe Abriebfestigkeit

• Markierung der Restlänge

• Breite Farbpalette zur einfachen Erkennung der Kreisläufe

• Silikonfrei


Märkte:

• Werkstatt

• Werkzeuge

• Drucklufttechnik

• Antriebstechnik

• Robotertechnik

• Industriemaschinen

• Idrogen


Anwendungen:

• Standard Pneumatische Maschinen Ausrüstung

• Niederdruckluft-Drucklufttransport

• Geeignet für Vakuumanwendungen

• Anwendungen mit mechanischer Beanspruchung (starre PA)

• Hydrogen

• Thermal Management  



Technologien:

• PA-Schlauch

• Polyamid Schlauch

• Flexible Kunststoffschlauch

• Halbstarr Schlauch

• Industrieschläuche


Technische Daten:

• Medien:

Halbstarres Polyamid: Druckluft und andere Medien

Starres Polyamid: Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien

• Betriebsdruck:

Halbstarres Polyamid: Vakuum bis 50 bar

Starres Polyamid: Vakuum bis 58 bar

• Temperaturbereich:

Halbstarres Polyamid: -40°C bis +100°C

Starres Polyamid: -40°C bis +80°C

• Verwendete Werkstoffe:

Halbstarres Polyamid: Biobasiertes Polyamid (Shore D 68)

Starres Polyamid: Polyamid (Shore D 65)


Regelungen:

Industrielle Normen:

• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG

• DI: 97/23/EG (DGRL)

• RG: 1907/2006 (REACH)

Beförderungstechnische Normen: Leistungsmerkmale und chemische Beständigkeit getestet nach DIN 74324 -1/DIN 73378/ISO 7628


Produktarten:

• Polyamid-Schlauch (PA), halbstarr

• Polyamid-Schlauch (PA), starr

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098