Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Flexible Schläuche von Parker haben sich für industrielle Applikationen und Anwendungen in der Antriebstechnik bewährt. Parker Legris bietet bereits in dieser Ausführung ein biobasiertes halbstarres Polyamid mit noch höheren Leistungsmerkmalen an.
Polyamid-Schläuche haben sich für industrielle Applikationen und Anwendungen in der Antriebstechnik bewährt.
Sie gewährleisten durch ihre hohe mechanische Stabilität ausgezeichnete Haltbarkeit.
Parker Legris bietet bereits in dieser Ausführung ein biobasiertes halbstarres flexibles Rohr aus Polyamid mit noch höheren Leistungsmerkmalen an.
Produktvorteile:
- Bewährtes Material
• Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien
• Ausgezeichnete Materialhomogenität
• Kontinuierliche Kalibrierung der Schläuche für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei versch. Materialien für starre und halbstarre Schläuche
• Halbstarrer Schlauch aus biobasiertem Polyamid
- Vielseitig & leistungsstark
• Breiter Temperatur- und Druckbereich
• Gute Schwingungsabsorption
• Hohe Abriebfestigkeit
• Markierung der Restlänge
• Breite Farbpalette zur einfachen Erkennung der Kreisläufe
• Silikonfrei
Märkte:
• Werkstatt
• Werkzeuge
• Drucklufttechnik
• Antriebstechnik
• Robotertechnik
• Industriemaschinen
• Idrogen
Anwendungen:
• Standard Pneumatische Maschinen Ausrüstung
• Niederdruckluft-Drucklufttransport
• Geeignet für Vakuumanwendungen
• Anwendungen mit mechanischer Beanspruchung (starre PA)
• Hydrogen
• Thermal Management
Technologien:
• PA-Schlauch
• Polyamid Schlauch
• Flexible Kunststoffschlauch
• Halbstarr Schlauch
• Industrieschläuche
Technische Daten:
• Medien:
Halbstarres Polyamid: Druckluft und andere Medien
Starres Polyamid: Druckluft, Schmierstoffe, andere Medien
• Betriebsdruck:
Halbstarres Polyamid: Vakuum bis 50 bar
Starres Polyamid: Vakuum bis 58 bar
• Temperaturbereich:
Halbstarres Polyamid: -40°C bis +100°C
Starres Polyamid: -40°C bis +80°C
• Verwendete Werkstoffe:
Halbstarres Polyamid: Biobasiertes Polyamid (Shore D 68)
Starres Polyamid: Polyamid (Shore D 65)
Regelungen:
Industrielle Normen:
• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
• DI: 97/23/EG (DGRL)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Beförderungstechnische Normen: Leistungsmerkmale und chemische Beständigkeit getestet nach DIN 74324 -1/DIN 73378/ISO 7628
Produktarten:
• Polyamid-Schlauch (PA), halbstarr
• Polyamid-Schlauch (PA), starr
Literature and Reference Materials |
---|
PA Tubing Datasheet |
Packaging For Technical Tubing And Hose |
Technical Tubing And Hose |
Produkte | Rohrwerkstoff | Rohraußendurchmesser (mm) | Rohrinnendurchmesser | Farbe | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|
1025P03 00 18 | PA | 3 | 1,8 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P03 04 18 | PA | 3 | 1,8 | Blau | 25 |
1025P04 00 | PA | 4 | 2 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P04 01 | PA | 4 | 2 | Schwarz | 25 |
1025P04 02 | PA | 4 | 2 | Grün | 25 |
1025P04 03 | PA | 4 | 2 | Rot | 25 |
1025P04 04 | PA | 4 | 2 | Blau | 25 |
1025P04 05 | PA | 4 | 2 | Gelb | 25 |
1025P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | Schwarz | 25 |
1025P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | Grün | 25 |
1025P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | Rot | 25 |
1025P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | Blau | 25 |
1025P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | Gelb | 25 |
1025P04 06 27 | PA | 4 | 2,7 | Grau | 25 |
1025P05 00 33 | PA | 5 | 3,3 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P05 01 33 | PA | 5 | 3,3 | Schwarz | 25 |
1025P05 04 33 | PA | 5 | 3,3 | Blau | 25 |
1025P06 00 | PA | 6 | 4 | Natürliche Farbe | 25 |
1100P08 00 | PA | 8 | 6 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P08 01 | PA | 8 | 6 | Schwarz | 100 |
1100P08 02 | PA | 8 | 6 | Grün | 100 |
1100P08 03 | PA | 8 | 6 | Rot | 100 |
1100P08 04 | PA | 8 | 6 | Blau | 100 |
1100P08 05 | PA | 8 | 6 | Gelb | 100 |
1100P08 06 | PA | 8 | 6 | Grau | 100 |
1100P10 00 75 | PA | 10 | 7,5 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P10 01 75 | PA | 10 | 7,5 | Schwarz | 100 |
1100P10 04 75 | PA | 10 | 7,5 | Blau | 100 |
1100P10 00 | PA | 10 | 8 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P10 01 | PA | 10 | 8 | Schwarz | 100 |
1100P10 02 | PA | 10 | 8 | Grün | 100 |
1100P10 03 | PA | 10 | 8 | Rot | 100 |
1100P10 04 | PA | 10 | 8 | Blau | 100 |
1100P10 05 | PA | 10 | 8 | Gelb | 100 |
1100P12 00 09 | PA | 12 | 9 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P12 01 09 | PA | 12 | 9 | Schwarz | 100 |
1100P12 04 09 | PA | 12 | 9 | Blau | 100 |
1100P12 00 | PA | 12 | 10 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P12 01 | PA | 12 | 10 | Schwarz | 100 |
1100P12 04 | PA | 12 | 10 | Blau | 100 |
1100P12 06 | PA | 12 | 10 | Grau | 100 |
1100P14 00 11 | PA | 14 | 11 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P14 01 11 | PA | 14 | 11 | Schwarz | 100 |
1100P14 04 11 | PA | 14 | 11 | Blau | 100 |
1100P14 00 | PA | 14 | 12 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P14 01 | PA | 14 | 12 | Schwarz | 100 |
1100P14 04 | PA | 14 | 12 | Blau | 100 |
1100P16 00 13 | PA | 16 | 13 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P16 01 13 | PA | 16 | 13 | Schwarz | 100 |
1100P16 02 13 | PA | 16 | 13 | Grün | 100 |
1100P16 03 13 | PA | 16 | 13 | Rot | 100 |
1100P16 04 13 | PA | 16 | 13 | Blau | 100 |
2005P08 00 | PA | 8 | 6 | Natürliche Farbe | 500 |
2005P08 01 | PA | 8 | 6 | Schwarz | 500 |
2005P08 02 | PA | 8 | 6 | Grün | 500 |
2005P08 03 | PA | 8 | 6 | Rot | 500 |
2005P08 04 | PA | 8 | 6 | Blau | 500 |
2005P08 05 | PA | 8 | 6 | Gelb | 500 |
2005P10 00 | PA | 10 | 8 | Natürliche Farbe | 500 |
2005P10 01 | PA | 10 | 8 | Schwarz | 500 |
2005P10 02 | PA | 10 | 8 | Grün | 500 |
1025P06 01 | PA | 6 | 4 | Schwarz | 25 |
1025P06 02 | PA | 6 | 4 | Grün | 25 |
1025P06 03 | PA | 6 | 4 | Rot | 25 |
1025P06 04 | PA | 6 | 4 | Blau | 25 |
1025P06 05 | PA | 6 | 4 | Gelb | 25 |
1025P06 06 | PA | 6 | 4 | Grau | 25 |
1025P08 00 | PA | 8 | 6 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P08 01 | PA | 8 | 6 | Schwarz | 25 |
1025P08 02 | PA | 8 | 6 | Grün | 25 |
1025P08 03 | PA | 8 | 6 | Rot | 25 |
1025P08 04 | PA | 8 | 6 | Blau | 25 |
1025P08 05 | PA | 8 | 6 | Gelb | 25 |
1025P08 06 | PA | 8 | 6 | Grau | 25 |
1025P10 00 75 | PA | 10 | 7,5 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P10 01 75 | PA | 10 | 7,5 | Schwarz | 25 |
1025P10 04 75 | PA | 10 | 7,5 | Blau | 25 |
1025P10 00 | PA | 10 | 8 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P10 01 | PA | 10 | 8 | Schwarz | 25 |
1025P10 02 | PA | 10 | 8 | Grün | 25 |
1025P10 03 | PA | 10 | 8 | Rot | 25 |
1025P10 04 | PA | 10 | 8 | Blau | 25 |
1025P10 05 | PA | 10 | 8 | Gelb | 25 |
1025P10 06 | PA | 10 | 8 | Grau | 25 |
1025P12 00 09 | PA | 12 | 9 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P12 01 09 | PA | 12 | 9 | Schwarz | 25 |
1025P12 04 09 | PA | 12 | 9 | Blau | 25 |
1025P12 00 | PA | 12 | 10 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P12 01 | PA | 12 | 10 | Schwarz | 25 |
1025P12 04 | PA | 12 | 10 | Blau | 25 |
1025P12 05 | PA | 12 | 10 | Gelb | 25 |
1025P14 00 11 | PA | 14 | 11 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P14 01 11 | PA | 14 | 11 | Schwarz | 25 |
1025P14 04 11 | PA | 14 | 11 | Blau | 25 |
1025P14 00 | PA | 14 | 12 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P14 01 | PA | 14 | 12 | Schwarz | 25 |
1025P14 04 | PA | 14 | 12 | Blau | 25 |
1025P16 00 13 | PA | 16 | 13 | Natürliche Farbe | 25 |
1025P16 01 13 | PA | 16 | 13 | Schwarz | 25 |
1025P16 02 13 | PA | 16 | 13 | Grün | 25 |
1025P16 03 13 | PA | 16 | 13 | Rot | 25 |
1025P16 04 13 | PA | 16 | 13 | Blau | 25 |
1100P04 00 | PA | 4 | 2 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P04 01 | PA | 4 | 2 | Schwarz | 100 |
1100P04 02 | PA | 4 | 2 | Grün | 100 |
1100P04 03 | PA | 4 | 2 | Rot | 100 |
1100P04 04 | PA | 4 | 2 | Blau | 100 |
1100P04 05 | PA | 4 | 2 | Gelb | 100 |
1100P04 06 | PA | 4 | 2 | Grau | 100 |
1100P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | Schwarz | 100 |
1100P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | Grün | 100 |
1100P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | Rot | 100 |
1100P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | Blau | 100 |
1025L10 01 06 | Rigid PA - 65 SHORE D | 10.0 | 6.0 | Schwarz | 25.0 |
1100P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | Gelb | 100 |
1100P04 06 27 | PA | 4 | 2,7 | Grau | 100 |
1100P05 00 33 | PA | 5 | 3,3 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P05 04 33 | PA | 5 | 3,3 | Blau | 100 |
1100P06 00 | PA | 6 | 4 | Natürliche Farbe | 100 |
1100P06 01 | PA | 6 | 4 | Schwarz | 100 |
1100P06 02 | PA | 6 | 4 | Grün | 100 |
1100P06 03 | PA | 6 | 4 | Rot | 100 |
1100P06 04 | PA | 6 | 4 | Blau | 100 |
1100P06 05 | PA | 6 | 4 | Gelb | 100 |
1100P06 06 | PA | 6 | 4 | Grau | 100 |
2005P10 03 | PA | 10 | 8 | Rot | 500 |
2005P10 04 | PA | 10 | 8 | Blau | 500 |
2005P10 05 | PA | 10 | 8 | Gelb | 500 |
2010P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | Natürliche Farbe | 1000 |
2010P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | Schwarz | 1000 |
2010P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | Grün | 1000 |
2010P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | Rot | 1000 |
2010P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | Blau | 1000 |
2010P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | Gelb | 1000 |
2010P06 00 | PA | 6 | 4 | Natürliche Farbe | 1000 |
2010P06 01 | PA | 6 | 4 | Schwarz | 1000 |
2010P06 02 | PA | 6 | 4 | Grün | 1000 |
2010P06 03 | PA | 6 | 4 | Rot | 1000 |
2010P06 04 | PA | 6 | 4 | Blau | 1000 |
2010P06 05 | PA | 6 | 4 | Gelb | 1000 |
2010P06 06 | PA | 6 | 4 | Grau | 1000 |
1025L04 01 25 | Rigid PA - 65 SHORE D | 4 | 2,5 | Schwarz | 25 |
1025L06 01 | Rigid PA - 65 SHORE D | 6 | 4 | Schwarz | 25 |
1025L08 01 05 | Rigid PA - 65 SHORE D | 8 | 5 | Schwarz | 25 |
1025L08 01 | Rigid PA - 65 SHORE D | 8 | 6 | Schwarz | 25 |
1001P00 01 22 | PA | 12.0 | 9.0 | Blau | 400.0 |
1025P12 03 | PA | 12.0 | 10.0 | Rot | 25.0 |
1100P03 00 18 | PA | 3.0 | 1,8 | Natürliche Farbe | 100.0 |
2010P04 00 | PA | 4.0 | 2.0 | Natürliche Farbe | 1000.0 |
2010P04 01 | PA | 4.0 | 2.0 | Schwarz | 1000.0 |
2010P04 02 | PA | 4.0 | 2.0 | Grün | 1000.0 |
2010P04 03 | PA | 4.0 | 2.0 | Rot | 1000.0 |
2010P04 04 | PA | 4.0 | 2.0 | Blau | 1000.0 |