Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
La gamme de soufflette Parker Legris peut s'adapter aux applications standards, de sécurité et d'économie d'énergie. Assemblées ou en kit pour offrir le maximum de flexibilité, elles permettent de répondre à tous les besoins.
Notre gamme de soufflettes Parker Legris est basée sur la facilité d'utilisation, l'économie d'énergie, l'adaptabilité et l'efficacité.
Ces soufflettes sont conformes aux réglementations sur la sécurité et le bruit pour la protection des personnes.
Caractéristiques/Avantages :
- Qualité & performance
• Conformes aux réglementations internationales en termes de bruit et de régulation de pression
• Débit puissant à réglage progressif
• Embout orientable pour jet directionnel
• Matériaux durables et résistants aux chocs
• Contrôle à 100 % de l'étanchéité et du débit
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
- Sécurité & développement durable
• 40 % d'économie d'énergie avec la version à réducteur de débit
• Sécurité totale des utilisateurs avec la version sécurité
• Large choix d'embouts conformes aux réglementations relatives au bruit et à la pression
- Ergonomie & polyvalence
• Facilité de prise en main
• Légèreté et facilité d'utilisation
• Vaste gamme de modèles et d'embouts : débit et puissance de soufflage optimisés
• Connexion basse ou haute
Marchés :
• Ateliers de fabrication
• Nettoyage
• Soufflage
• Mélange
• Éjection
• Refroidissement
• Conditionnement
Applications:
• Automatisation industrielle
• Activités diverses de fabrication
• Emballage
• Equipement assemblage de véhicules
Technologies:
• Économie d'énergie
• Soufflettes industrielles
• Embout à air
• Soufflette à air
• Embout de pression
• Embout rotatif
• Embout Coanda
• Embout droit
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Air comprimé. Autres fluides : nous consulter
• Materiaux : Aluminium, laiton nickelé, polymère technique
• Pression : 0 à 10 bar
• Température d'utilisation : Air ambiant : -15°C à +50°C // Air sec :-20°C à +80°C
• Tubes : Tubes et tuyaux spiralés
Règlementations :
Conformité sur toutes nos soufflettes :
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 1907/2006 (REACH)
• DI : 1910.242 (b) [OSHA]. La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse.
• DI : 1910.95 (b) [OSHA]. Le niveau sonore doit être inférieur à 90 dbA pendant 8 heures d'exposition.
• DI : 2003/10/CE. Prescription relative à l'exposition au bruit, notamment liée au risque pour l'ouïe. Le niveau sonore doit être inférieur à 87 dbA.
Protection du design :
Toutes les soufflettes Parker Legris ont été soumises à l'enregistrement des dessins et modèles sous les numéros suivants : 13 224 / 13 225 / 13 226
Types produit :
• Soufflette standard à embout coudé court avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette de sécurité avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette de sécurité SUVA avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette économie d’énergie à embout interchangeable avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette économie d’énergie à embout coudé court avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout interchangeable avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout interchangeable avec connexion haute, femelle BSPP
• Soufflette à embout standard avec connexion haute, femelle BSPP
• Soufflette à embout coudé court sécurité avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout coudé court sécurité avec connexion haute, femelle BSPP
• Boîte de présentation - 10 soufflettes standard
• Boîte de présentation - 10 soufflettes sécurité
• Boîte de présentation - 10 soufflettes sécurité SUVA
• Boîte de présentation - 10 soufflettes économie d’énergie
• Boîte de présentation - 10 soufflettes polyvalentes
• Embout standard
• Embout de sécurité
• Embout droit long
• Embout droit court sécurité
• Embout coudé long
• Embout coudé court sécurité
• Embout coudé court
• Embout à connexion LF 3000®
• Embout de sécurité avec écran d’air
• Embout COANDA
• Embout VENTURI sécurité
• Embout VENTURI avec écran d’air sécurité
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Polymer Blowguns Datasheet |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catalogue général--(français) |
| Parker Polymer Blowguns Datasheet--(français) |
| Produits | Forme | Type de produit | Matériau de la lame | Type de raccordement | Taille du raccordement | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0651 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0652 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0653 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns Energy saving for interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Vert |
| 0654 00 13 | Premium Blowguns | Blowguns with safety dynamic nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Jaune |
| 0655 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns upper connection with interchangeable nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0656 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0657 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with short angled nozzle (upper connection) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0658 66 13 | Premium Blowguns | Blowguns with standard nozzle (upper connection) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0659 00 13 | Premium Blowguns | Standard blowgun angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| 0690 01 00 | Nozzles | Standard nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 02 00 | Nozzles | Safety nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 03 00 | Nozzles | Straight nozzle (long) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 04 00 | Nozzles | Safety straight nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 05 00 | Nozzles | Angled nozzle (long) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 06 00 | Nozzles | Safety angled nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 07 00 | Nozzles | Nozzle with LF3000 push-in connection (4mm) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 09 00 | Nozzles | Air screen safety nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 08 00 | Nozzles | COANDA nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 10 00 | Nozzles | Safety Booster nozzle | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 11 00 | Nozzles | Safety Booster nozzle with air screen | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| 0690 06 01 | Nozzles | Angled nozzle (short) | Nickel Plated Brass | Metric | M12x1,25 | |
| AK13 | Standard Blowguns | Blowguns with angled nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AM13 | Standard Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle (M12x1,25) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AK13SET | Kits | 10x Blowguns with angled nozzle - set in display box | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AK26SF | Kits | Blowguns with angled nozzle with plug series 26 | Technical Polymer | Plug series 26 | Bleu | |
| AJ13/08B | Standard Blowguns | Blowgun with angled nozzle ( diameter 8 mm) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AJ13-300 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 300 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AJ13-500 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 500 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AJ13-1000 | Standard Blowguns | Blowgun angled nozzle 1000 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AJ13/06B | Standard Blowguns | Blowgun with angled nozzle ( diameter 6 mm) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AC13 | Standard Blowguns | Blowguns with angled nozzle (without holes) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AI13 | Standard Blowguns | Blowguns for Interchangeable nozzle (G1/8) | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AJ13/08 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | rouge |
| AK13-300 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 300 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AK13-600 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 600 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AK13-800 | Standard Blowguns | Blowgun with straight nozzle 800 mm | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AL13 | Standard Blowguns | Blowgun with fixed safety nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AN13 | Standard Blowguns | Blowgun with fixed standard nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AT12 | Nozzles | VENTURI nozzle | Technical Polymer | Metric | M12x1,25 | |
| AX13 | Standard Blowguns | Blowgun with venturi nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| AZ13 | Standard Blowguns | Blowgun with Star tip nozzle | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Bleu |
| KD12 | Nozzles | Standard nozzle | Aluminium | Metric | M12x1,25 | |
| SD12 | Nozzles | Safety nozzle | Brass | Metric | M12x1,25 | |
| ST12 | Nozzles | Protection shield for blowguns | Technical Polymer | |||
| 0654 01 13 | Premium Blowguns | Blowguns with safety dynamic nozzle - SUVA approved | Technical Polymer | BSPP | G1/4 | Jaune |
| 0631 00 01 | Kits | 0654 00 13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Jaune | ||
| 0631 00 02 | Kits | Blowgun with short nozzle with PU tubing on upper connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 03 | Kits | Blowgun with short nozzle with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 04 | Kits | Blowgun with angled nozzle with PU tubing on upper connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 05 | Kits | 0656 66 13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 07 | Kits | Blowgun without nozzle with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 09 | Kits | AK13 with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu | ||
| 0631 00 23 | Kits | Energy saving blowgun with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Vert | ||
| SE26K | Kits | Standard blowgun with PU tubing on lower connection | Technical Polymer & PU Tubing | Bleu |