Electroválvula de tipo carrete de 2 vías | #GS022720N


LOADING IMAGES
GS022720N
Click to View CAD Model

Electroválvula de tipo carrete de 2 vías | #GS022720N

LEGACY - Parker’s direct acting 2-way, 2-position spool-type solenoid valves cover a range of flows up to 75 lpm (20 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi), with both normally-closed and normally-open options available.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 5 GAL/MIN, 19 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000 PSI, 350 BAR
  • Configuración: Normally Open
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Material de la junta: Nitrile
  • Pantalla de malla metálica incluida: No
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Caudal: 5 gal/min, 19 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Configuración: Normally Open
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Material de la junta: Nitrile
  • Pantalla de malla metálica incluida: No
  • Índice de caudal máximo: 5 gal/min, 19 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operación: Solenoid operated, Manually operated
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Tasa de fuga: 82 CC/min @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C09-2
  • Función: 2-way
  • Funcionalidad de invalidación: Detetented
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 22 lb-ft, 30 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 3 lb-ft, 4.1 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 °F, +121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Tipo de bobina: 1/2" Super Coil
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 50 ms
  • Peso: 0.14 lb, 0.31 kg
  • Material del cuerpo: N/A

Información del artículo

Las electroválvulas de tipo carrete de 2 vías y 2 posiciones de accionamiento directo de Parker cuentan con un diseño probado que garantiza un rendimiento fiable y predecible con bajas caídas de presión y una histéresis minimizada. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 75 lpm (20 GPM) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con configuraciones normalmente abiertas o normalmente cerradas. Las electroválvulas de tipo carrete de 2 vías y 2 posiciones de Parker son ideales para las aplicaciones de encendido/apagado que no requieran necesariamente fugas de tipo resorte bajas, sino controles direccionales sencillos de accionamiento por solenoide. Estas válvulas se pueden utilizar en una amplia variedad de máquinas en los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Agricultura
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Bobinas reemplazables de una sola pieza con un bajo consumo de amperios
• Alta capacidad de flujo
• Opciones de invalidación manual
• Cuerpos y cavidades estándar
• Sin juntas dinámicas
• Histéresis baja
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Aplicaciones de accionamiento
• Aplicaciones de descarga

Análisis técnico adicional:
Las válvulas de carrete de accionamiento directo responden rápidamente a la tensión de bobina y bloquearán el flujo en ambas direcciones.  Es posible que se produzcan fugas debido a las holguras de los carretes, por lo que considere las válvulas de resorte de 2 vías de Parker si se requiere una fuga inferior a 5 gotas por minuto.  A pesar de que el flujo es bidireccional, a causa de las fuerzas de flujo, la ruta preferida es desde el lateral del cartucho (puerto 2) hasta la punta (puerto 1).

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687505