3 Way Solenoid Valves for High Pressure Hydraulic Applications | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Classificação da pressão máxima de entrada

Configuração

Tipo de atuação

Direção do fluxo

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
3 Way Solenoid Valves for High Pressure Hydraulic Applications

3 Way Solenoid Valves for High Pressure Hydraulic Applications

High pressure solenoid valves are direct acting 3-way, 2-position spool-type to cover a wide range of flows up to 57 lpm (15 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi). These screw-in cartridge valves are fast to respond to coil voltage.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: 2, 2.25, 3, 3.25, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 11,12,13,14, 15 gal/min, 7.5, 8.4, 11.3, 12.3, 13.2, 15, 17, 18.8, 22.7, 26.5, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 53, 56.8 L/min
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Configuração: Normally Closed, Normally Open, Selector
  • Tipo de atuação: Electrical, Manual
  • Direção do fluxo: 2-1 De-energized, 2-3 De-energized, 3-1 De-energized, 2-1 Energized, 2-3 Energized, 3-1 Energized
  • Material de vedação: D-Ring (Standard), Nitrile, Fluorocarbon
  • Taxa de fluxo máximo: 2, 2.25, 3, 3.25, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 11,12,13,14, 15 gal/min, 7.5, 8.4, 11.3, 12.3, 13.2, 15, 17, 18.8, 22.7, 26.5, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 53, 56.8 L/min
  • Tipo de montagem: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operação: Solenoid operated, Manually operated
  • Pressão máxima de operação: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Taxa de vazamento: 82 @ 3000 PSI (210 BAR), 120 @ 3600 PSI (250 BAR), 180 @ 3600 PSI (250 BAR), 160 @ 5000 PSI (350 BAR), 250 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min
  • Tamanho da cavidade: C08-3, C10-3, C16-3
  • Função: 3-way
  • Funcionalidade de substituição: N/A, Pull and Release, Push and Twist, Push Type
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Torque de instalação: 23 to 27 lb-ft, 32 to 36 lb-ft, 37 to 41 lb-ft, 40 lb-ft, 51 to 55 lb-ft, 31 to 37 Nm, 43 to 49 Nm, 50 to 56 Nm, 54 Nm, 69 to 75 Nm
  • Torque de aperto da porca da bobina: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Temperatura operacional: -35 to +200, -34 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Tipo de bobina: 1/2" Super Coil, 5/8" Super Coil, 1" DS Coil
  • Tensão de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tempo de resposta: 50, 50-100, 90-100 ms
  • Peso: 0.28, 0.42, 1.3 lb, 0.13, 0.19, 0.59 kg
  • Material do corpo: N/A

Descrição completa do produto

Parker’s direct acting 3-way, 2-position spool-type solenoid valves feature a proven design that ensures reliable and predictable performance with low pressure drop and minimal hysteresis. These valves can operate with hydraulic system flows as high as 57 lpm (15 gpm) and pressures up to 350 bar (5000 psi) with normally-open, normally closed, or selector configurations available. Parker’s 3-way, 2-position spool-type solenoid valves are ideal for switching or unloading applications that don’t necessarily require low poppet style leakage, but instead easy solenoid driven directional controls. These valves can be used on a wide range of machinery within the mobile, industrial, or manufacturing markets.

Markets:
• Aerial
• Agriculture
• Construction
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Replaceable one-piece coils with low amp draw
• High flow capacity
• Manual override options
• Standard bodies and cavities
• No dynamic seals
• Low hysteresis
• All external parts zinc plated

Applications:
• Switching applications
• Unloading applications
• Diverter applications

Additional Technical Insight:
Direct acting spool valves are fast to respond to coil voltage and will allow flow passage between 2 ports while blocking the remaining port.  Some leakage will be present due to spool clearances.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Classificação da pressão máxima de entrada Configuração Tipo de atuação Direção do fluxo Material de vedação
DSL103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083N 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NP 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NPN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NPV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NT 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NTN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NTV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083A 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083AN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083AV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083AT 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083ATN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083ATV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083N 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083NT 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NTN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NTV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103A 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103AN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103AV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AP 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103APN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103APV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AT 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103ATN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103ATV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103N 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NP 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NPN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NPV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NT 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NTN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NTV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103A 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103AN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103AV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103AT 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103ATN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103ATV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103N 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103NT 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NTN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NTV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DS163 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DS163V 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DS163B 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DS163BV 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083A 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083AN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083AV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AP 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083APN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083APV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AT 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083ATN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083ATV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)

687852
687505