Adaptadores de Pressão Média | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Diâmetro externo do tubo da conexão 2

Diâmetro externo do tubo da conexão 1

Tipo de conexão 1

Tipo de conexão 2

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Adaptadores de Pressão Média

Adaptadores de Pressão Média

Os adaptadores de pressão média têm um design de tubulação cônica e rosqueada de 58/60 graus com uma classificação máxima de pressão de trabalho de 20.000 psi.

Especificações técnicas

  • Tipo de conexão 1: Female, Male, Medium Pressure, Female, High Pressure, UNF Thread, NPSM Thread
  • Tipo de conexão 2: Male, Male, Medium Pressure, High Pressure, Male, BSP, Female, Female, UNF Thread, NPSM Thread, UNF Thread
  • Tamanho da conexão 1: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1-3/8"-12 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch
  • Tamanho da conexão 2: 9/16"-18 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, 7/16"-20 inch, 13/16"-20 inch, 1-3/8"-12 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch, G 1/4"-19 inch, G 3/8"-19 inch
  • Comprimento total: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamanho da sextavada: 0.62 to 1.75 inch, 15.748 to 44.45 mm
  • Pressão máxima de operação: 20000 psi, 138 MPa

Descrição completa do produto

Os adaptadores de média pressão da Parker fornecem fluxo máximo de líquidos e gases a pressões elevadas. Eles são ideais para aplicações de jateamento de água, testes de pressão e bancada de teste hidráulico de 20.000 psi ou menos.


Mercados:

• Waterblast

• Hydraulics


Características / Benefícios:

• Um padrão da indústria para uso em pressões elevadas

• O orifício grande permite o fluxo máximo de líquidos e gases

• Adequado para montagem e desmontagem repetitiva


Aplicativos:

• Sistemas hidráulicos e aplicações de jateamento de água com pressões de trabalho de até 20.000 psi

Documentos relacionados

×
Produtos Diâmetro externo do tubo da conexão 2 Diâmetro externo do tubo da conexão 1 Tipo de conexão 1 Tipo de conexão 2
5YY5-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-12C 3/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-4-16C 1" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-6-16C 1" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-4C 1/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-6C 3/8" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
5YY5-12-16C 1" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-12C 3/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-6-16C 1" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-12-12C 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
Y5Y5-16-16C 1" (O.D.) 1" (O.D.) Male Medium Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-4-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-6-6C 3/8" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
6YY5-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female High Pressure Male Medium Pressure
5YY6-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-12-4C 1/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
5YY6-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5Y6-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male High Pressure
Y5D9-4-4C 0.518" (O.D.) 1/4" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-6-4C 0.518" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-6-6C 0.656" (O.D.) 3/8" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
Y5D9-9-6C 0.656" (O.D.) 9/16" (O.D.) Male Medium Pressure Male BSP
5Y5Y-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-6C 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-9C 9/16" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-12-12C 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-16-16C 1" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-4-6C 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-4-9C 9/16" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-6-12C 3/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-12C 3/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y5Y-9-16C 1" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female Medium Pressure
5Y6Y-4-4C 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-6-4C 1/4" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-6-9C 9/16" (O.D.) 3/8" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-9-4C 1/4" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-9-6C 3/8" (O.D.) 9/16" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-12-9C 9/16" (O.D.) 3/4" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-16-4C 1/4" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure
5Y6Y-16-9C 9/16" (O.D.) 1" (O.D.) Female Medium Pressure Female High Pressure

687852
687563