Filtro Dúplex en Línea de Media Presión Serie MPD | #MPD210QEPP25B21


LOADING IMAGES
MPD210QEPP25B21

Filtro Dúplex en Línea de Media Presión Serie MPD | #MPD210QEPP25B21

El innovador diseño modular del Parker MPD proporciona soluciones en una amplia gama de aplicaciones industriales. Presión de funcionamiento permitida de 1200 PSI/82,8 Bar y capaz de caudales de hasta 150 GPM/581 LPM dependiendo de la viscosidad.


Especificaciones técnicas

  • Opciones: None
  • Valor de filtración (micras): 10Q microglass
  • Caudal: 150 gpm (567.8 lpm)
  • Tipo de conexión del puerto: 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi)
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 25 psi (1.7 bar)
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de indicador: indicator/port only, indicator/port only
  • Estilo de montaje: Inline
  • Rango de presión: 500 psi, 34 bar
  • Caudal: 150.0 gal/min, 567.8 L/min
  • Valor de filtración (micras): 10Q Microglass
  • Material de la junta: Nitrile
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 25 psi, 1.7 bar
  • Tipo de puerto: 2 inch 300 lb RF ANSI Flange (500psi)
  • Tipo de indicador: indicator/port only, indicator/port only
  • Ajuste de presión del indicador: 25 psi, 1.7 bar
  • Opciones: None
  • Material del alojamiento: Ductile Iron and Steel
  • Tipo de elemento de filtro: Coreless
  • Para tipo de fluido: Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160.0 °F, 71.0 °C
  • Peso: 285 lb, 129 kg
  • Elemento compatible: 935520Q
  • Estilo de productos: Hydraulic Filter
  • Tipo de productos: Hydraulic Filter

Información del artículo

Antes de la disponibilidad de la serie de filtros de presión media de Parker, las aplicaciones estaban restringidas por las limitaciones de una lata roscada o se veían obligadas a entrar en el rango de mayor costo de los filtros de alta presión. La necesidad de filtros económicos de rango de presión media con excelentes clasificaciones de presión de fatiga ha sido satisfecha por la División de Filtros Hidráulicos de Parker.

Los filtros de la serie MPD de Parker son una excelente opción para los exigentes sistemas de control hidráulico y circulación de aceite de hoy en día. El innovador diseño modular del MPD, la robusta construcción de hierro dúctil y la tecnología de elementos sin núcleo, combinados con muchas otras características, brindan soluciones en una amplia gama de aplicaciones industriales.

El diseño modular proporciona flexibilidad al usuario para aplicaciones simplex o dúplex. La incorporación de cámaras laterales como filtros simplex junto con instalaciones dúplex proporcionan elementos comunes en todo el diseño del circuito.

Las características de construcción como la válvula de transferencia de puerto completo con capacidad de flujo central neutro ofrecen un gran beneficio en condiciones de arranque en frío. Las características estándar como grifos con detección de presión, ventilaciones, drenajes y ecualización de presión interna hacen que este producto sea incomparable en la industria.


Características de diseño
• Filtro de diseño modular
• Flexibilidad de aplicación e instalación reducida debido a elementos comunes
• Utiliza un símplex o dúplex
• Cubierta de acceso superior
• Elimina elementos de la parte superior, reduciendo el desorden
• Más ligero que quitar todo el recipiente
• Indicadores visuales y eléctricos
• Sepa exactamente cuándo se requiere el servicio de Element
• Puerto de drenaje
• Drene todo el aceite del ensamblaje antes del mantenimiento, elimina la contaminación cruzada
• Puerto de ventilación
• Purga todo el aire atrapado en el filtro, logrando el máximo rendimiento del elemento y evita un sistema "esponjoso"
• Rendimiento constante documentado respaldado por estándares de prueba reconocidos
• Medios multicapa sin núcleo
• Alta capacidad y alta eficiencia
• Sin pérdida de rendimiento por agrupamiento de pliegues
• HF4 opcional
• Válvula y colector de ecualización
• Seguro, confiable y sin necesidad de plomería adicional
• Puertos de detección ascendentes y descendentes
• Ofrecer flexibilidad de productos

Ecoglass III representa la fusión de la tecnología de filtración de alto rendimiento con la ingeniería respetuosa con el medio ambiente. La línea de elementos de repuesto Ecoglass III cuenta con una construcción 100% no metálica. El diseño reduce los desechos sólidos y minimiza los costos de eliminación para la industria. La construcción no metálica significa elementos livianos (60% menos de peso) para facilitar el mantenimiento.

Los elementos Ecoglass III utilizan el mismo diseño de medios patentado que nuestra línea Microglass III de elementos de reemplazo. Con Ecoglass III, se instala un núcleo reutilizable en la carcasa del filtro y permanece en servicio durante toda la vida útil del conjunto.

El diseño único de múltiples capas combina altas eficiencias con capacidades excepcionales de retención de suciedad para un rendimiento inigualable en la industria actual. Este rendimiento se mejora aún más en la serie MPD con la introducción del diseño de pliegues profundos. El diseño del elemento de pliegue profundo aumenta la cantidad de medios en el elemento y, por lo tanto, aumenta la capacidad.

Aplicaciones típicas
• Sistemas de aceite lubricante circulante
• Sistemas de control de generación de energía
• Sistemas de control de acerías
• Sistemas de control de pulpa y papel
• Bancos de pruebas
• Prensas de estampado automotriz
• Aplicaciones de yacimientos petrolíferos en alta mar y en tierra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
731421