6601-12-10 - Multi-Purpose Hydraulic Quick Couplings, ISO 7241 series A Interchange - 6600 Series | Brazil

Multi-Purpose Hydraulic Quick Couplings, ISO 7241 series A Interchange - 6600 Series | #6601-12-10

Click to View CAD Model
6601-12-10

Multi-Purpose Hydraulic Quick Couplings, ISO 7241 series A Interchange - 6600 Series | #6601-12-10

6600 series steel coupler, ISO 7241-1 series A


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Female Coupler
  • Tamaño del cuerpo (pulg): 1/2"
  • Tipo de conexión: Female NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 3/4 - 14
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 7241-1 Series A
  • Presión de trabajo máxima: 4000 psi
  • Tipo de intercambio: ISO 7241-1 Series A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Aplicación: Hydraulics, General Purpose
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de productos: Manual Connect
  • Caudal: 12 gal/min
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño hexagonal: 1.38 inch
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de recubrimiento: Zinc with Clear Trivalent Chromate

Información del artículo

6600 Series Couplers (hydraulic) up to 5000 psi, connect with ISO 7241 series A, 6600 Series Nipples.
Parker's 6600 Series have double shut-off poppet valves and are interchangeable with other quick disconnects complying with ISO 7241 series A. These steel couplers and nipples are available in a range of sizes for applications with pressure ranges up to 5000 psi.

Technical Characteristics:
• Sizes: 1/4” – 1”
• Materials: Steel
• Port Ends: Female NPTF, Female ORB
• Seal Options: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene
• Other Coupler options include: Sleeve Lock

Markets:
• Construction
• Mobile equipment
• Agriculture

Features/Benefits:
• Globally interchangeable with other manufacturer's quick couplings complying to ISO 7241 series A
• Steel coupler sleeve is hardened for durability
• Optional sleeve lock helps to prevent accidental disconnection

Applications:
• Hydraulic fluid transfer
• Truck trailer connections
• Mobile applications
• Attachments

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687539