Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Mecanismo de ajuste

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check

Pilot Operated Relief Valve with Free Reverse Check

REGIONAL - Parker’s pilot operated relief valves with reverse flow check are designed for continuous duty applications for working with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (92 gpm).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 106 gal/min, 400 L/min
  • Mecanismo de ajuste: Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Índice de caudal máximo: 106 gal/min, 400 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Presión del depósito máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Ajuste de presión máxima: 6000 psi, 420 bar
  • Rango de control de presión: 145 to 6000 psi, 10 to 420 bar
  • Presión de ajuste estándar: 2900 psi, 200 bar
  • Sensibilidad de control de presión: 768 per turn psi, 53 per turn bar
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Pressure Relief w/Reverse Check
  • Tasa de fuga: 5 @ 1450 psi (100 bar) drops/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tamaño de la cavidad: C16-2
  • Función: Pilot Operated
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 74 lb-ft, 100 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 1.26 lb, 0.57 kg
  • Material del cuerpo: N/A

Descripción completa del producto

Parker’s pilot operated relief valves provide a stable design with low pressure drop meant for continuous duty applications while operating with less hydraulic noise. These valves can work with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 350 lpm (92 gpm) in a reliable and compact design that contains an integrated free reverse flow check valve. Parker’s pilot operated relief valves are ideal for relief or load holding applications within mobile equipment such as agricultural machinery, aerial equipment, refuse vehicles, industrial power unit systems, mining equipment, and other heavy duty fluid power pressure control circuits.

Markets:
• Agriculture
• Aerial
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• High flow capacity
• Leak free
• Compact design
• Hardened, precision ground parts for durability
• All external parts zinc plated
• Adjustable, fixed, or tamper resistant adjustments available

Applications:
• Load holding
• Actuator control
• Motor control

Additional Technical Insight:
This particular model of spool type pilot operated valve has a reverse check.  This allows flow to pass in the opposite direction, port 2 to 1.  This may be advantageous in an anti-cavitation application, or where reverse flow needs to be accommodated.

Pilot operated relief valves are available is -08 to -20 size cavity configurations.  This family of valves is best suited for continuous duty systems where the valve is asked to operate beyond any intermittent use.  They can be used to maintain system pressure for long periods of time.  Additionally, where systems may have large rates of change in flow, the pilot operated valves can accommodate these changes without excessive pressure rise or sometimes called pressure override.  Due to the flow opening areas through the valve, these spool type valves will operate more quietly than a conventional direct acting valve. One must also consider the leakage component as the spool is, by design, going to pass a small leakage flow, whereas a direct acting valve does not pass significant flow until the cracking pressure is reached.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Mecanismo de ajuste Material de la junta
A06P2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Screw
A06P2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Screw Fluorocarbon
A06P2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Knob
A06P2PWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Knob Fluorocarbon
A06P2PTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Nitrile
A06P2PTV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Fluorocarbon

687852
687505