Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s family of 2-way proportional poppet valves are available normally-open or normally-closed with a standard integrated pressure compensator; capable of flows up to 83 lpm (22 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Productos | Índice de caudal máximo | Configuración | Material de la junta |
|---|---|---|---|
| FAPC101C | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | D-Ring |
| FAPC101CN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC101CV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC121CN | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC121CV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC161CN | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC161CV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC101N | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | D-Ring |
| FAPC101NN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC101NV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC121NN | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC121NV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC161NN | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC161NV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |