Módulo Eletrônico (E-Module) para Válvulas Direcionais Proporcionais – Série PWD00A-400. | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tensão de entrada

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Módulo Eletrônico (E-Module) para Válvulas Direcionais Proporcionais – Série PWD00A-400. Módulo Eletrônico (E-Module) para Válvulas Direcionais Proporcionais – Série PWD00A-400.

Módulo Eletrônico (E-Module) para Válvulas Direcionais Proporcionais – Série PWD00A-400.

Os módulos amplificadores digitais Parker série PWD00A-400 combinam todas as funções necessárias para o funcionamento ideal de válvulas de controle direcionais proporcionais sem sensor de posição.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Electronic module
  • Tipo de atuação: N/A
  • Tipo de montagem: Snap-on mounting
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Material do corpo: Polycarbonate
  • Função: Operation of proportional DC valves
  • Pressão máxima de operação: N/A
  • Taxa de fluxo máximo: N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: N/A
  • Para tipo de fluido: N/A
  • Tipo de interface: USB type-B
  • Tensão de entrada: 18 to 30 VDC
  • Corrente de funcionamento: 2.2 A
  • Especificações atendidas: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Conexão elétrica: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Tipo de cabo: 1.5 MM2 overall braid shield for supply voltage and solenoids (AWG16); 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • Comprimento do cabo: 50 m
  • Peso: 0.16 kg

Descrição completa do produto

Os módulos eletrônicos Parker PWD00A-400 para válvulas proporcionais (para montagem em trilho) são compactos, fáceis de instalar e fornecem fiação que economiza tempo por terminais desconectáveis. O design digital do circuito resulta em boa precisão e adaptação ótima para válvulas de controle direcionais proporcionais por meio de um programa de interface confortável.

A série PWD00A-400 combina todas as funções necessárias para o funcionamento ideal de válvulas de controle direcional proporcional sem sensor de posição (série D1FB/D3FB, D*1FB).

Mercados:
• Industrial
• Máquinas-ferramenta

Características/Benefícios:
• Design comprovado - garante operação confiável
• Design de circuitos digitais - permite o desempenho ideal das válvulas
• Software gratuito para usuários de PC (www.parker.com/propxd) - para adaptação confortável
• Prazo de entrega curto - não é necessário armazenar
• Quatro canais de comando parametrizáveis
• Controle de corrente constante
• Estágio diferencial de entrada
• Saída de status
• Função de rampa de quatro quadrantes
• Habilitar a entrada para o driver de solenóide
• Indicador de status
• Parametrização via interface USB tipo B
• Conexão por terminais desconectáveis
• Compatível com os padrões europeus relevantes de EMC

Aplicações:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais
• Máquinas-ferramenta
• Prensas gerais

Documentos relacionados

×
Produtos Tensão de entrada
PWD00A-400 18 - 30 V DC

687852
687478