Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faixa do controle de pressão

Conexão da porta

Locais de entrada do piloto/drenagem

Material de vedação

Marcação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY

Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional - Série VMY

Válvula Redutora/Controle de Pressão Proporcional das séries VMY nos tamanhos NG10 e NG16 permitem o ajuste variável da pressão reduzida de 0 bar até a pressão nominal.

Especificações técnicas

  • Tipo de montagem: Subplate mounting
  • Tipo de operação: Pilot
  • Tipo de atuação: Proportional
  • Peso: 2.8 to 5.0 kg Depending on Size
  • Séries do Produto: Pressure valve
  • Taxa de fluxo máximo: N/A
  • Pressão máxima de operação: Depending on size, 315 - 350 bar
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: NBR, FPM
  • Taxa de fluxo: Depending on size, 40 - 160 L/min
  • Configuração de pressão máxima: Depending on pressure stage, 64 - 315 bar
  • Material do corpo: Steel
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Conexão da porta: NG06 / CETOP 03, NG10 / CETOP 05
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Função: Proportional
  • Temperatura máxima do ambiente: 60 °C
  • Temperatura mínima do ambiente: -25 °C
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406; 18/16/13
  • Estilo de montagem: DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
  • Aplicação: Industrial Hydraulic
  • Marca: Parker
  • Tecnologia: Hydraulics
  • Divisão: Industrial Systems Division Europe
  • Tipo de válvula: Proportional DC Valve
  • Mídia: Hydraulic Oil
  • Setor: Industrial Manufacturing Equipment
  • Temperatura máxima do fluido: 70 °C
  • Temperatura mínima do fluido: -20 FPM, -25 NBR °C
  • Temperatura operacional: -20 to 50 °C
  • Especificações atendidas: ISO 7368

Descrição completa do produto

Trabalhando com extrema precisão, as válvulas redutoras de pressão proporcional da Parker da série VMY nos tamanhos NG10 ou NG16 melhoram a precisão do processo nas aplicações hidráulicas. Eles fornecem um ajuste variável da pressão reduzida de 0 bar até a pressão nominal.

A válvula consiste em um estágio principal do tipo carretel e um estágio piloto operado proporcionalmente. A pressão desejada pode ser ajustada de forma variável correspondente ao sinal de comando especificado no amplificador. O solenóide proporcional converte a corrente do amplificador em força sobre o poppet da válvula do estágio piloto.

Aplicações típicas são sistemas de pressão, equipamentos de teste ou sistemas de contrapeso. O desempenho ideal pode ser alcançado em combinação com o módulo amplificador digital PCD00A-400 para sistemas em malha aberta ou com o PWDXXA-40* para sistemas em malha fechada.

Mercados:
• Industrial
• Máquinas-ferramenta

Características/Benefícios:
• Funciona com muita precisão - para alta precisão no processo
• Alta estabilidade à oscilação - preserva o material e melhora a qualidade do produto
• 5 etapas de pressão - permite ajuste fino
• Prazo de entrega curto para a maioria das variações - sem necessidade de armazenagem

Aplicações:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais
• Máquinas-ferramenta

Função VMY*K06:
Com os solenóides proporcionais desenergizados, a mola principal força o carretel principal para a posição neutra. A porta A está conectada à porta T. Assim, a pressão reduzida depende apenas da contra-pressão no tubo de drenagem externo e/ou da pressão do tanque, podendo ser reduzida até 0 bar. A pressão presente na linha P entrega o óleo piloto ao estágio piloto por meio de uma válvula de controle de fluxo.

Quando o solenóide proporcional é energizado, a pressão piloto  aumenta na área de pressão piloto, e o carretel principal se move contra a mola até que a conexão P - A se abra. A regulação da pressão reduzida na conexão A ocorre pela comparação constante da pressão real com a pressão de referência do estágio piloto.

Função VMY*K10:
O carretel de válvula é projetado para que a conexão B-A fique aberta na posição neutra e fechada na posição de trabalho.

Documentos relacionados

×
Produtos Faixa do controle de pressão Conexão da porta Locais de entrada do piloto/drenagem Material de vedação Marcação
VMY064K06NN1P Internal / external NG06 / CETOP 03 64 bar NBR Standard
VMY064K10V1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 64 bar FPM Standard
VMY100K06NN1P Internal / external NG06 / CETOP 03 100 bar NBR Standard
VMY100K10N1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 100 bar NBR Standard
VMY100K10V1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 100 bar FPM Standard
VMY160K10N1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 160 bar NBR Standard
VMY210K10N1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 210 bar NBR Standard
VMY210K10V1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 210 bar FPM Standard
VMY315K06NN1P Internal / external NG06 / CETOP 03 315 bar NBR Standard
VMY315K10N1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 315 bar NBR Standard
VMY315K10V1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 315 bar FPM Standard
VMY064K06NV1P Internal / external NG06 / CETOP 03 64 bar FPM Standard
VMY064K06TV1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 64 bar FPM Standard
VMY064K10N1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 64 bar NBR Standard
VMY100K06NV1P Internal / external NG06 / CETOP 03 100 bar FPM Standard
VMY100K06TV1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 100 bar FPM Standard
VMY160K06NN1P Internal / external NG06 / CETOP 03 160 bar NBR Standard
VMY160K06NV1P Internal / external NG06 / CETOP 03 160 bar FPM Standard
VMY160K06TV1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 160 bar FPM Standard
VMY210K06NV1P Internal / external NG06 / CETOP 03 210 bar FPM Standard
VMY210K06TV1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 210 bar FPM Standard
VMY315K06NV1P Internal / external NG06 / CETOP 03 315 bar FPM Standard
VMY315K06TV1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 315 bar FPM Standard
VMY160K10V1P Internal / internal NG10 / CETOP 05 160 bar FPM Standard
VMY315K06TN1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 315 bar NBR Standard
VMY315K10NN1P Internal / external NG10 / CETOP 05 315 bar NBR Standard
VMY315K10NV1P Internal / external NG10 / CETOP 05 315 bar FPM Standard
VMY160L06NN1PXG335 Proprietary Item
VMY210K06TN1P Internal / internal NG06 / CETOP 03 210 bar NBR Standard

687852
687478