Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
As válvulas redutoras de pressão de atuação direta, série VM, para montagem em placa de base (subplate), regulam a pressão em uma área do circuito hidráulico num nível predeterminado abaixo da pressão normal do sistema.
As versáteis válvulas redutoras de pressão de atuação direta, carregadas por mola e com ajuste manual, série VM da Parker, garantem regulação precisa da pressão em uma área do circuito hidráulico a um nível predeterminado abaixo da pressão do sistema. Resposta rápida e vazamento muito baixo tornam as válvulas no tamanho NG06 particularmente indicadas para uso em máquinas-ferramenta.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizado:
Funcionamento:
A série VM permanece aberta na posição neutra. A válvula fecha a conexão quando a pressão supera o valor pré-ajustado.
Se a pressão aumentar por influência externa, o carretel abre para a porta T até que a pressão pré-ajustada seja restabelecida.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Conexão da porta | Faixa do controle de pressão | Conexão da porta de medição | Mecanismo de travamento |
|---|---|---|---|---|
| VM025A06VG | NG06 / CETOP 03 | 25 bar | G 1/4 | na |
| VM025A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 25 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM064A06VG | NG06 / CETOP 03 | 64 bar | G 1/4 | na |
| VM064A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 64 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM064A10VM | NG10 / CETOP 05 | 64 bar | M18x1.5 | na |
| VM064A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 64 bar | M18x1.5 | With key lock |
| VM125A10VM | NG10 / CETOP 05 | 125 bar | M18x1.5 | na |
| VM160A06VG | NG06 / CETOP 03 | 160 bar | G 1/4 | na |
| VM160A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 160 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM160A10VM | NG10 / CETOP 05 | 160 bar | M18x1.5 | na |
| VM210A06VG | NG06 / CETOP 03 | 210 bar | G 1/4 | na |
| VM210A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 210 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM210A10VM | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | M18x1.5 | na |
| VM350A06VG | NG06 / CETOP 03 | 350 bar | G 1/4 | na |
| VM350A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 350 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM125A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 125 bar | M18x1.5 | With key lock |
| VM210A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | M18x1.5 | With key lock |