Side to Nose Check Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Índice de caudal máximo

Presión de fisuración

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Side to Nose Check Valves

Side to Nose Check Valves

Parker check valves designed for “reverse” flow from the side port (port 2) to the end port (port 1) from 19 to 500 lpm (5 to 132 gpm) and pressures up to 420 bar (6,000 psi), allowing manifold space optimization while achieving superior performance.

Especificaciones técnicas

  • Índice de caudal máximo: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • Presión de fisuración: 36, 45, 50, 75, 100, 145 psi, 2.5, 3.1, 3.4, 5.2, 6.9, 10 bar
  • Material de la junta: D-Ring (Standard), Nitrile, Fluorocarbon
  • Caudal: 5, 132 gal/min, 34, 500 L/min
  • Presión mínima de trabajo: 5000, 6000 psi
  • Presión de trabajo máxima: 350, 420 bar
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000, 6000 psi, 350, 420 bar
  • Tasa de fuga: 2 @ 5000 PSI (350 BAR), 3 @ 6000 PSI (420 BAR) drops/min
  • Función: Side to Nose Check
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Dirección de flujo: 1-2 checked, 2-1 free flow
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Tamaño de la cavidad: C10-2, C16-2
  • Par de instalación: 51-55, 74 lb-ft, 69-75, 100 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.18 lbs, 0.57 lbs, 0.08 kg, 0.26 kg
  • Material del cuerpo: N/A

Descripción completa del producto

Parker’s dynamic side-to-nose style check valves are designed for unique applications where “reverse” check flow is required and flows from 19 to 500 lpm (5 to 132 gpm) and pressures up to 420 bar (6,000 psi) are needed. These valves can be used virtually anywhere a standard check valve would be utilized across several markets within mobile hydraulics, industrial hydraulics, and manufacturing while allowing more flexibility within manifold and hydraulic circuit design.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Hardened, precision ground parts for durability
• Fully guided poppet for smooth operation
• Side to nose design for ease of manifold design
• All external parts zinc plated

Applications:
• Check valve applications that require opposite porting

Documentos relacionados

×
Productos Índice de caudal máximo Presión de fisuración Material de la junta
CVH104P 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR D-Ring (Standard)
CVH104PN 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR Nitrile
CVH104PV 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 45 PSI, 3.1 BAR Fluorocarbon
CVH104P75 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR D-Ring (Standard)
CVH104P75N 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR Nitrile
CVH104P75V 5 GAL/MIN, 34 L/MIN 75 PSI, 5.2 BAR Fluorocarbon
D06C2-2.5N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Nitrile
D06C2-2.5V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 36 PSI, 2.5 BAR Fluorocarbon
D06C2-3.4N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Nitrile
D06C2-3.4V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 50 PSI, 3.4 BAR Fluorocarbon
D06C2-6.9N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Nitrile
D06C2-6.9V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 100 PSI, 6.9 BAR Fluorocarbon
D06C2-10.0N 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Nitrile
D06C2-10.0V 132 GAL/MIN, 500 L/MIN 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon

687852
687505