Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A válvula seletora Série SSR foi projetada como um cartucho rosqueado. Todas as peças são montadas em uma única unidade, facilitando a instalação.
A válvula seletora sólida Parker série SSR é um cartucho rosqueado nos tamanhos NG06 ou NG10, indicada para ampla variedade de aplicações. Como todas as peças vêm montadas em uma única unidade, a instalação é simples e econômica.
Mercados:
Características/Benefícios:
Onde pode ser utilizada:
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Conexão da porta | Material de vedação |
|---|---|---|
| SSRB080E06 | NG06 | NBR |
| SSRB080E10 | NG10 | NBR |
| V-SSRB080E06 | NG06 | FPM |
| V-SSRB080E10 | NG10 | FPM |